单轴机器人RS2 滑块型
商品
评价
详情
  • 单轴机器人RS2 滑块型
  • 单轴机器人RS2 滑块型
  • 单轴机器人RS2 滑块型
  • 单轴机器人RS2 滑块型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

单轴机器人RS2 滑块型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米RS是特制电机内置的机器人本体、控制器、线缆配套组成的单轴机器人,又称电缸。
为推动中国工厂产线自动化,我们提供滑台型、轴杆型、皮带驱动型、洁净规格等品种,方便您根据使用环境进行选择。

单轴机器人电缸 RS2
产品特点
类型产品图单轴机器人RS 特点说明图示
小型低成本机器人
RS1/2/3 系列
单轴机器人电缸特点 米思米单轴机器人 RS21.旋转编码器采用旋转编码器检测马达的旋转角度与普通的光学式编码器相比,可靠性更高。单轴机器人电缸编码器
2.4列2点接触式单圆弧形沟槽导轨自动调节能力强,即使机器人安装面的刚性精度较低,也能顺畅运行。
由于滑差量小,即使承受重载,也能长期维持运行。
单轴机器人电缸结构
3.层压型接触刮板及特有润滑装置刮板采用多层叠加接触式构造,能多次清除附在轴杆上的细小异物,防止杂物侵入主体内部。
内置润滑装置,可长期免维护。
单轴机器人电缸构造
尺寸图
单轴机器人电缸尺寸 RS2 米思米单轴机器人
*1:机械挡块在两端的停止位置。
*2:机器人主体电缆的最小弯曲半径为R30。
*3:在距离主体端面100mm以内夹紧固定,以免机器人主体电缆承受负荷。
*4:使用直径4定位孔安装主体时,定位销进入主体内部的深度必须低于6mm。
规格概述
■机器人材质 表面处理
构成零件导轨滑块侧盖
 材质铝合金铝合金
 表面处理--阳极氧化处理

■附件
 附件控制器输入、输出规格
NPN,PNPCC-LinkDeviceNet
使用说明CD-ROM、电源连接器、虚拟连接器
-CC-Link接头DeviceNet连接器

■普通规格
滚珠丝杆马达位置检测器使用环境
直径 12
(C10压扎)
步进马达旋转编码器(增量型)0~40摄氏度
35%~85%RH(无结露)

■基本规格
Type导程(mm)重复定位精度(mm)最大传送物重量最大推力(N)行程(mm)最高速度(mm/sec)额定行走寿命控制器输入电源最大定位点数
水平(kg)垂直(kg)
RS206±0.021029050~800
(以50为单位)
300~19010,000km以上DC24V
±10%
255分
126145600~380
204-271000~633

■规格表
订货范例

■型号
型式选择
Type导程(mm)有无制动器(*1)控制器种类输入输出种类电缆长度(m)行程(mm)
RS206无:标注“无”
有:B
点位控制:C1
脉冲控制:P1
DC24V ±10%
NPN:N
PNP:P
CC-Link:C
DeviceNet:D
1
3
5
10

(耐弯曲电缆)
50~800
(指定单位50mm)
12
20
重直使用时请选择带制动器的产品。(不能选择导程为20的带制动器产品)
选择脉冲控制的控制器时,无需选择输入输出种类,但必须要配套支持软件设定之后才可运行。

■追加工
单轴机器人电缸附属产品 附件

■RS水平搬运质量-速度
RS2行程与搬运质量对比

■RS垂直搬运质量-速度
RS2单轴机器人 水平搬运 行程

■RS水平搬运质量—行程
RS2单轴机器人水平搬运
控制器规格 循环时间线图 请参考这里
使用方法
■系统组成
安装定位方法型号螺栓紧固扭矩
单轴机器人电缸的安装RS1内六角M5螺栓、强度8.8T
长度:底座厚度 +8mm 以下
60kgf•cm ~ 90kgf•cm
RS2/RS3内六角M6螺栓、强度8.8T
长度:底座厚度 +8mm 以下
100kgf•cm ~ 130kgf•cm
系统组成组成部件(案例)
单轴机器人电缸系统构成手持终端设备(选配件)
EXRS-H1
EXRS-HD1
支持软件(选配件)
EXRS-ST1
EXRS-ST2
高位控制装置(PLC等)
客户自备
RS206B-C1-N-3-400
使用案例
单轴机器人电缸使用案例设备名称:NG工件引入机构

机构设计要点:
1,引入支架上承载工件并移动时作为防止掉落的对策,接触部位设定倾斜面位置使其偏移10°。
2,为了进行滑槽的接收位置的前后调整,支架上设置长孔槽

详细请参考此处
注意事项
■单轴机器人使用环境
 使用环境: 0 ~40℃
 允许环境相对湿度:35 ~85% RH 以下 ( 无结露)
■为了保证控制器正常动作,请避免在下列环境中使用
 ①含有硫酸、盐酸等腐蚀性气体和可燃性气体、易燃性液体的环境
 ②粉尘、灰尘较多的场所
 ③其他机器的切屑和油、水会溅到的场所
 ④有较大震动的场所
 ⑤会产生电磁干扰、静电干扰的场所
 ⑥日光直射场所
■安装机器人所使用的底座必须符合下列条件。
 初次使用者,请务必阅览单轴机器人使用说明书。
 ①安装底座在机器人动作中会受到较大的反作用力,因此应使用具有足够刚性和稳定性的物体。
 ②底座的机器人安装面的平面度和水平度应精度在±0.05/500mm以内。
 ③请使用指定数量的螺栓以及有足够大小安装机器人的底座。在底座上安装机器人的螺栓不得低于规定数量,避免有右下图所示只固定一半。

单轴机器人电缸安装
计算软件
■米思米单轴机器人 说明手册 请参考这里

利用米思米官网免费的设计选型软件,可方便地计算单轴驱动器的使用寿命。
单轴机器人选型计算软件

RS设计选型软件
相关产品
单轴驱动器 LX26单轴驱动器 LXH30经济型 单轴驱动器 LS12
相关产品相关产品相关产品
代表型号:LX2610-B1-A2640-400代表型号:LXH3010C-B1-A3038-600代表型号:LS1205-60-A40
优点:高精度 省空间 高性价比优点:高刚性 长行程 适合重物搬送优点:低成本 中精度定位传送
应用业界
电子/家电汽车医疗
米思米机器人-高精度搬送直线模组米思米机器人-高精度定位直线模组米思米机器人-定位直线模组
智能手机半导体锂电池
米思米机器人-定位驱动器米思米机器人-高精度搬送驱动器米思米机器人-搬送驱动器

尺寸图
单轴机器人电缸尺寸
*1:机械挡块在两端的停止位置。
*2:机器人主体电缆的最小弯曲半径为R30。
*3:在距离主体端面100mm以内夹紧固定,以免机器人主体电缆承受负荷。
*4:使用直径4定位孔安装主体时,定位销进入主体内部的深度必须低于6mm。
规格表
单轴机器人RS2 滑块型 订货范例

■型号
型式选择
Type导程(mm)有无制动器(*1)控制器种类输入输出种类电缆长度(m)行程(mm)
RS206无:标注“无”
有:B
点位控制:C1
脉冲控制:P1
DC24V ±10%
NPN:N
PNP:P
CC-Link:C
DeviceNet:D
1
3
5
10

(耐弯曲电缆)
50~800
(指定单位50mm)
12
20
重直使用时请选择带制动器的产品。(不能选择导程为20的带制动器产品)
选择脉冲控制的控制器时,无需选择输入输出种类,但必须要配套支持软件设定之后才可运行。

■尺寸、重量
Type尺寸、重量行程(mm)
50100150200250300350400
RS2L(mm)280330380430480530580630
A345678910
B4567891011
C(mm)100150200250300350400450
重量(kg)2.12.32.52.72.833.23.4

Type尺寸、重量行程(mm)
450500550600650700750800
RS2L(mm)6807307808308809309801030
A1112131415161718
B1213141516171819
C(mm)500500500500500500500500
重量(kg)3.63.844.24.44.64.85
带制动器的重量再增加0.2kg。

■最高速度(mm/sec)
Type导程(mm)行程(mm)
50~600650700750800
RS206300280250220190
12600560500440380
201000933833733633
行程超过650mm时,根据动作区域的不同,可能产生滚珠丝杠共振现象(危险速度)。其时,请参考上表所示的最高速度,降低动作速度进行调节。

单轴机器人电缸 容许外伸量
单轴机器人电缸 静态容许力矩

■EXRS-C1 控制器
单轴机器人电缸点位控制器C1使用说明
本控制器无内置紧急停止回路。请根据法令,根据您需要的安全类型构筑相对应的外部紧急停止回路。
带制动器4A以上

■逻辑图
单轴机器人电缸控制器使用逻辑说明

■紧急停止电路示例 EXRS-C1
电源连接器配置了搭建机器人等安全电路所需的功能。电源连接器与上级装置的连接示例如下所示。
单轴机器人电缸点位控制器紧急停止回路构建
为了灵活应对用户要求的安全形式,本控制器去除了内部的主电源断路电路。
 因此,请务必搭建外部的主电源断路电路,以形成紧急停止电路。
将(+24V) 电源直接连接到ES- 时,将无法通过外部使其紧急停止,包括手持编程器的紧急停止按钮也会无法使用,非常危险。
 请务必将ES1、ES2 的端子组合在一起,构建紧急停止电路。

■电源连接器
使用附带的电源连接器连接电源。
单轴机器人电缸点位控制器电源连接器使用说明信号名称内容
NC未连接端子
ES-紧急停止准备信号(断开:紧急停止)
MP24V主电源24V
CP24V控制电源24V
0V电源0V
接地端子
为了防止因噪声造成的设备误动作,请务必给接地端子接地。

■电源连接示例
单轴机器人电缸点位控制器电源连接图
请务必同紧急停止触点一道搭建了主电源断路电路,以形成紧急停止电路。
请勿接错电源电压以及端子。否则可能会造成故障。

■供电电源
电压DC24V±10%
电流控制电源 0.5A/ 台
主电源 2.5 ~ 4.0A/ 台
推荐电线0.5~0.75sq (AWG20~18)
如果供给控制器的电流不足,可能会报警停止或发生异常动作。在选择24V 电源时请特别注意。
由于本控制器采用电容输入式电源,接通电源时,会产生较大的冲击电流。请勿使用速断型断路器或保险丝。
 此外,也应避免以10 秒以下的间隔反复开/ 关电源。否则可能会导致控制器内部主电源元件老化。

■发热量的参考基准
请将下表作为参考基准探讨控制盘的大小、控制器的配置与冷却方法。
发热量(W)18


■EXRS-C1/P1通用 搭建紧急停止电路用零件示例
零件名称数量米思米型号备注
继电器1GPR-M-2CL-D24DB内置线圈浪涌吸收二极管
继电器端子台1GPR-MS-2CD 
紧急停止开关1EBB2401其他也有带操作盒类型
DC24V电源1ESP10-100-24请确认电源容量
以上仅作参考,请结合客户安全规格进行选定。

■米思米单轴机器人 说明手册 请参考这里
关于此商品的常见问题 (FAQ)
联锁报警(NG.1=45)导致无法运行,该如何处理?
两种办法可以解决。第一种是打开支持软件RS-Manager(需要另行购买),点击软件左上窗口中的【Option Parameter】命令,将No.80参数Option enable设置为【Disable】(无效),再点击菜单栏上的[Write],即可消除报警。第二种是通过手持终端设备(需要另行购买)。方法一样。
请详细说明有关紧急停止回路图的相关内容。
紧急停止回路1:客户自备
紧急停止回路2:手持终端设备内置

【控制器种类:C1】紧急停止回路图的说明
正常状态下,ES的状态通常是保持一定的电压。如果按压紧急停止按钮(红色半圆),继电器(RY)上的电压会变为0V,MP24V与ES-的接点会自动断开。
因此通过ES状态电压的变化情况,可以判断控制器是否发生了紧急情况。紧急停止报警(C1)输出后,等待ES状态的恢复。

【控制器种类:C21/C22】EXT连接器紧急停止回路图的说明
正常状态下,ES的状态通常是保持一定的电压。如果按压紧急停止按钮(红色半圆),继电器(RY)上的电压会变为0V,MP24V与ES-的接点会自动断开。
因此通过ES状态电压的变化情况,可以判断控制器是否发生了紧急情况。
紧急停止报警(C1)输出后,等待ES状态的恢复。
<注意>

请务必确认继电器接点的电气容量。如果容量不够,请单个使用。
对于ES1、ES2紧急停止的配线,请接入电流300mA以内的负载。如果接入电流超过300mA的负载,或者不接负载,接通电流超过300mA,都有可能损坏控制器。
C22/C22 紧急回路接线图 C1 紧急回路接线图
看不懂因紧急停止导致主电源断开的回路图。
该回路图中,因紧急停止会造成外部继电器控制的主电源断开。各端子的功能如下所述。

【ES1、ES2】:紧急停止接点。经由控制器的COM1连接器,与H1(手持终端设备)的紧急停止相连接。
按压H1的紧急停止按钮,ES1-ES2之间将会被切断。
【ES-】:紧急停止状态检测端子。若接通DC24V电压则紧急停止状态解除,否则将处于紧急停止状态。
【MP24V】:主电源。驱动马达的输入电源。
【CP24V】:控制电源。启动控制器的输入电源。
【0V】:主电源、控制电源共用的输入电源。
【FG】:接地端子。
<注意>

请务必确认继电器接点的电气容量。如果容量不够,请单个使用。
对于ES1、ES2紧急停止的配线,请接入电流300mA以内的负载。如果接入电流超过300mA的负载,或者不接负载,接通电流超过300mA,都有可能损坏控制器。
exrs-c1 控制器回路图
关于电源连接器的配线,如果无需设置外部紧急停止回路,该如何正确接线?
请按照以下方法进行配线(参照下图)

【控制器种类:C1】

将DC24V电源的负极连接到电源连接器的0V上(水色)
将DC24V电源的正极连接到电源连接器的MP24V、CP24V、ES1上(红色)
将电源连接器的ES2和ES-短接(蓝色)
【控制器种类:C21/C22】

连接电源连接器的[L]和[L1],以及[N]和[N1]。
短接EXT连接器的[ES+]和[ES1],以及[ES2]和[ES-]。

※短接电源连接器的紧急停止

※手持终端设备(EXRS-H1)的紧急停止按钮可有效使用。

补充: 该实例的手持终端设备时连接在控制器的COM1上。正常状态下,ES状态通常是保持一定的电压,如果按压紧急停止按钮(红色半圆),ES状态的电压会下降,从而判断控制器有紧急情况发生。由于给马达供电的电源没有在外边被切断,所以控制器在内部切断电源,输出紧急停止报警(C1)后,等待ES状态的恢复。由于PC通信电缆和附件虚拟连接器可以在插头内部短路COM1,所以可以省略与COM1相连接的紧急停止按钮。请注意如果控制器COM1什么也不连接,那么ES1到ES2之间的配线将被切断,从而判断控制器有紧急停止情况。
EXRS-C1简易运转配线图 EXRS-C21/C22 简易运转配线图
PLC(上位机、外部设备)发出的信号,无法实现原点复位,请告知设定方法。
打开支持软件RS-Manager,点击Option Parameter,将No.80参数Option enable设置为[Enable](有效),等待联锁信号ON,执行原点复位。
控制器的LED指示灯呈现亮灯状态,是否出现了异常?
根据LED指示灯的亮灯状态显示控制器的状态。请参考以下内容。
表格
RS机器人带马达么?
带的,马达内置在本体内。
RS机器人马达是是什么品牌的?
日本多摩川制造,在市面上买不到,特意为这款产品开发的小马达。
RS控制器有点位控制和脉冲控制,有什么去区别?
点位控制是通过RS-Manager,提前设置好要走的点的位置,之后通过PLC调用。操作简单,但要求事先能确定要走的点的精确位置。
脉冲控制是通过能发脉冲的PLC,通过脉冲和方向进行实时定义点的位置。