产品概述
凝胶粘胶圆绳是一种粘弹性人造橡胶,可用于填补间隙的密封件,起到防止工件划伤、开裂;冲击件的缓冲减振,防振动作用。
产品特点
特点1:凝胶粘胶圆绳为柔软的凝胶制新型产品,适用于填补间隙等各种用途。
特点2:凝胶粘胶圆绳材料是粘弹性人造橡胶。是用硬度F来表示的超软凝胶。是机械强度高、耐久性高的材料。
特点3:能上下左右慢慢复位的三位延迟复位,柔软性好,可适用于填补间隙的粘胶垫等各种用途。
■粘弹性人造橡胶的特性
■粘弹性人造橡胶粘弹性人造橡胶是用硬度F来表示的超软凝胶。
是机械强度高、耐久性高的材料。
另外,能上下左右慢慢复位的3维延迟复位是其一大特点。
柔软性好,可适用于填补间隙的粘胶垫等各种用途。
■粘弹性人造橡胶的柔软性如照片所示,是极为柔软、延伸性良好的材料。
(延伸率2,000%以上)
另外,由于形状对应性高,可用作形状复杂的粘胶材料。
切断面具有自粘性。

■特性值比较|
0.9 | 1.6 | 1.2 |
65(Asker | 70(肖氏A) | 50(肖氏A) |
0.17 | 12.7 | 8.8 |
>2000 | 370 | 330 |
70 | 90 | 200 |
-10 | -10 | -70 |
■耐化学药品性比较
禁止在可能粘附到溶剂的环境中使用。
尺寸图
规格概述

材质颜色请以实物为准。

使用温度范围-10~70℃。

涂有氟粉末,以防粘住。

以卷绕状态交货。

可用切刀等自正上方切断后使用。
使用案例
使用案例 | 产品作用 |
 | 可用于填补间隙的密封件等 起到减震,缓冲,减少噪音等效果。 |
注意事项
①材质颜色请以实物为准。产品表面的粗糙度也会因批次不同而可能不同。
②米思米的肖氏A:用于聚氨酯·橡胶材料的硬度。将用新JIS标准K6253的A型杜罗回跳式硬度计测量的值标记为“肖氏A70”。数值越大则硬度越高。
相关行业
相关文件
米思米聚氨酯・橡胶・海绵的特性 点击
此处关于米思米聚氨酯・橡胶材质选择 点击
此处相关产品