无密封型 | 带密封型 | ![]() | 密度 (g/cm3) | 颜色 | 耐热温度 |
FELP | FELPA | 聚酯毡 | 0.2(5.5mm为0.18) | 白色 | 0~120℃ |
FELPET | FELPETA | 聚酯毡(含纤维) | 0.32 | 灰色 | 0~80℃ |
FELH | FELHA | 聚酰胺毡 | 0.2(1mm为0.27) | 白色 | -50~250℃ |
FELWL | FELWLA | 羊毛毡(含人造纤维・PET) | 0.25 | 象牙白 | -10~60℃ |
FELW | FELWA | 羊毛毡 | 0.6 |
型式 | - | A | - | B |
FELP3 | - | 500 | - | 350 |
型式 | T 选择 | 指定单位10mm | |
A | B | ||
FELP FELPA | 1 3 5.5 | 20~1000 | 20~950 |
FELPET FELPETA | 5 | 20~500 | 20~500 |
FELH FELHA | 1 4 6 | ||
FELWL FELWLA | 2 5 10 | ||
FELW FELWA |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|