有孔型 | 无孔型 | ![]() | ![]() | 颜色 |
UTTS | CXTTS | 乙醚类 聚氨酯 | 肖氏A95 | 自然色 |
UTTH | CXTTH | 肖氏A90 | ||
UTTM | CXTTM | 酯类聚 氨酯 | 肖氏A70 | |
UTTL | CXTTL | 肖氏A50 | ||
UTBFN | CXTBFN | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A70 | 黑色 |
使用案例① | 产品作用 |
![]() | 使用树脂垫圈防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 |
使用案例② | 产品作用 |
![]() | 利用与冲击件的缓冲减震,防振动方面有特殊功效。 |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
带聚氨酯止动螺栓 内六角孔型 头部内六角孔型 | 树脂轴环 标准型 | 橡胶垫圈 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UNAH4-20 | 代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:WUNS20-10-5 | ||
优点:头部大挡块适用较大面积支撑工件场合 | 优点:内外径,高度可选,价格更优 | 优点:多种材质可选,适用不同使用环境 |
![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
UTRS | - | D20 | - | L40 | - | V10 | - | VL30 |
CXBFU | - | D10 | - | L15 |
![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
UTTS | - | D15 | - | A13 | - | L15 | - | C10 | - | V5 | - | VL10 |
CXTTH | - | D20 | - | A14 | - | L30 | - | C15 |
有孔型 | 无孔型 | ![]() | ![]() | 颜色 |
UTTS | CXTTS | 乙醚类 聚氨酯 | 肖氏A95 | 自然色 |
UTTH | CXTTH | 肖氏A90 | ||
UTTM | CXTTM | 酯类聚 氨酯 | 肖氏A70 | |
UTTL | CXTTL | 肖氏A50 | ||
UTBFN | CXTBFN | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A70 | 黑色 |
V | 公差 |
30以下 | ±0.2 |
31~52 | ±0.5 |
![]() | 指定单位1mm | ||||||||
![]() | ![]() (A≤D-2) | ![]() | ![]() | 有孔型 | |||||
![]() | ![]() | ||||||||
(肖氏A95) (肖氏A90) (肖氏A70) (肖氏A50) (肖氏A30) | 开孔型 UTTS UTTH UTTM UTTL UTBFN | 无孔型 CXTTS CXTTH CXTTM CXTTL CXTBFN | (×1.4) (×1.0) (×1.2) (×1.4) (×1.08) | 6~15 | 2~13 | 10~30 | 1~29 (C<L) | 2~11 (V≤A-2) | 5~30 (VL≤L) |
16~30 | 2~28 | 2~24 (V≤A-4) | |||||||
31~45 | 2~43 | 2~37 (V≤A-6) | |||||||
46~60 | 2~58 | 2~52 (V≤A-6) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|