Type | 材质 | 硬度 | 颜色 | 螺栓 | ||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | 材质 | 表面处理 | |||
USBKS | USBYS | 乙醚类聚氨酯 | 肖氏A95 | 自然色 | 相当于SUS304 | 无 |
UHBKS | UHBYS | 肖氏A90 | ||||
UMBKS | UMBYS | 酯类聚氨酯 | 肖氏A70 | |||
ULBKS | ULBYS | 肖氏A50 | ||||
UEHBKS | UEHBYS | 耐磨聚氨酯 | 肖氏A90 | 深棕色 | ||
UEMBKS | UEMBYS | 肖氏A70 | ||||
NBBKS | NBBYS | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A70 | 黑色 | ||
NSBKS | UNBYS | 低弹性橡胶(HANENITE®) | 肖氏A32 |
自然色 | 黑色 | 灰色 | 茶色 | 淡茶色 | 深棕色 |
使用案例 | 产品作用 |
■进料设备 | 套于设备突出部分,防止碰伤。 也可作为挡板上翻时依靠的挡块。 |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
水解聚氨酯 |
带聚氨酯止动螺栓 内六角孔型 头部内六角孔型 | 树脂轴环 标准型 | 橡胶垫圈 | ||
代表型号: UNAH4-20 | 代表型号: CLJJ10-16-20.0 | 代表型号: WUNS20-10-5 | ||
优点:头部大挡块适用较大面积支撑工件场合 | 优点:内外径,高度可选,价格更优 | 优点:多种材质可选,适用不同使用环境 |
价格说明
型式 | L选择 | M(粗牙) | B | A | V | E | m | |||||
Type | D | |||||||||||
L尺寸固定型 USBKS (乙醚类聚氨酯 肖氏A95) UHBKS (乙醚类聚氨酯 肖氏A90) UMBKS (酯类聚氨酯 肖氏A70) ULBKS (酯类聚氨酯 肖氏A50) UEHBKS (耐磨聚氨酯 肖氏A90) UEMBKS (耐磨聚氨酯 肖氏A70) NBBKS (丁腈橡胶 肖氏A70) NSBKS 低弹性橡胶(HANENITE® 肖氏A32) | 12 | 10 | 15 | M4×0.7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||
15 | 10 | 15 | 20 | M4×0.7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||
M6×1.0 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | |||||||
20 | 20 | 25 | 30 | M5×0.8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 8 | |||
M8×1.25 | 6 | 13 | 9 | 8 | 12 | |||||||
25 | 20 | 25 | 30 | M6×1.0 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | |||
M10×1.5 | 8 | 16 | 11 | 10 | 15 | |||||||
30 | 20 | 25 | 30 | M6×1.0 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | |||
M8×1.25 | 6 | 13 | 9 | 8 | 12 | |||||||
M10×1.5 | 8 | 16 | 11 | 10 | 15 | |||||||
L尺寸指定型 USBYS (乙醚类聚氨酯 肖氏A95) UHBYS (乙醚类聚氨酯 肖氏A90) UMBYS (酯类聚氨酯 肖氏A70) ULBYS (酯类聚氨酯 肖氏A50) UEHBYS (耐磨聚氨酯 肖氏A90) UEMBYS (耐磨聚氨酯 肖氏A70) NBBYS (丁腈橡胶 肖氏A70) UNBYS 低弹性橡胶(HANENITE® 肖氏A32) | 12 | 5〜50 | M4×0.7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | ||||
15 | 7〜50 | M6×1.0 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | |||||
20 | 9〜50 | M8×1.25 | 6 | 13 | 9 | 8 | 12 | |||||
25 | 11〜50 | M10×1.5 | 8 | 16 | 11 | 10 | 15 | |||||
30 | 11〜50 | M10×1.5 | 8 | 16 | 11 | 10 | 15 |
Type | 材质 | 硬度 | 颜色 | 螺栓 | ||
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | 材质 | 表面处理 | |||
USBKS | USBYS | 乙醚类聚氨酯 | 肖氏A95 | 自然色 | 相当于SUS304 | 无 |
UHBKS | UHBYS | 肖氏A90 | ||||
UMBKS | UMBYS | 酯类聚氨酯 | 肖氏A70 | |||
ULBKS | ULBYS | 肖氏A50 | ||||
UEHBKS | UEHBYS | 耐磨聚氨酯 | 肖氏A90 | 深棕色 | ||
UEMBKS | UEMBYS | 肖氏A70 | ||||
NBBKS | NBBYS | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A70 | 黑色 | ||
NSBKS | UNBYS | 低弹性橡胶(HANENITE®) | 肖氏A32 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|