钢管开口型喷嘴
商品
评价
详情
  • 钢管开口型喷嘴
  • 钢管开口型喷嘴
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

钢管开口型喷嘴

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
带开口型钢管喷嘴。
钢管开口型喷嘴:相关图像
钢管开口型喷嘴:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ S ]表面处理[ A ]附件
外螺纹・内螺纹两端内螺纹型
SLTRSLTFSGP镀锌锥形沉头螺塞(SCM435、四氧化三铁保护膜)1个
SLTRSSLTFSSUS304TP-锥形沉头螺塞(SUSXM7)1个
[ ! ]附件锥形沉头螺塞已进行密封涂层处理。

规格表

型式-L-A-T
SLTR8A
-
300-
A200
-
T1.0
型式L
指定单位1mm
A
指定单位1mm
T
指定单位0.5mm
R(PT)
Rc(PT)
(T1)(T2)Dd
TypeNo.材质SGP材质SUS304TP
(外螺纹・内螺纹型)
SLTR
SLTRS

(两端内螺纹型)
SLTF
SLTFS
6A90700505000.52.01/8101110.5-5.7
8A1007001/4151313.89.27.8
10A3/8171617.312.710.9
15A1/2201821.716.116.1
20A1107003/4232027.221.621.4
25A125223427.627.2
[ ! ] 螺纹部及开口加工部、外围部未进行表面处理。※加工螺纹时可能会因紧固而带上伤痕。
[ ! ] 内螺纹部过度紧固时,螺纹部分有可能变形。缠上密封带等以保证具有足够的气密性,手工紧固完成后再增拧一圈左右(大致标准)。

概述・特性

■特点:在钢管上加工开口的简易喷嘴。
适用于距离对象物较近时。

■使用注意事项:实际的喷射宽度、冲击力等存在偏差。另外,有时因空气压力等原因扩展开口宽度。需要更加均一的送风时,请使用空气喷嘴及空气喷嘴安装用钢管。

使用例

钢管开口型喷嘴:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 涂装设备 > 喷嘴 > 空气喷嘴 > 钢管开口型喷嘴