用途 | Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最高使用压力 |
水压用 | BMBWR | SUS304 | - | 20.6MPa≈210kgf/cm2以下 |
空气用 | BMSW | A5052 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
BMSWA | 本色阳极氧化处理 |
型式 | - | Q | - | R | - | G | - | K | ||||||
Type | 安装孔 | 颈数 | ||||||||||||
BMSW BMUAW G-BMUAW | ZA T T | 4 3 3 | - - - | Q1 Q1 Q1 | - - | R1 R1 | - - - | G2 G2 G2 | - - - | K2 K2 K2 | (G螺纹) |
型式 | Rc(PT),M(粗牙螺纹)选择 | 间距P | 等分数N | Q・R・G・K 螺纹孔总数 | ||
Type | 选择安装孔形状 | 颈数 | Q・G・K | |||
间距固定型 BMBWR BMSW BMSWA | ZA(沉孔) NA(通孔) T(螺纹孔) ZT(沉孔螺纹孔) | 1 | 1(1/8) M3(M3) M4(M4) 5(M5) 2(1/4) | 20 | 0 | 6 |
2 | 1 | 8 | ||||
3 | 2 | 10 | ||||
4 | 3 | 12 | ||||
5 | 4 | 14 | ||||
6 | 5 | 16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|