配管用歧管块 管套部指定型
商品
评价
详情
  • 配管用歧管块  管套部指定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

配管用歧管块 管套部指定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
可指定管套部尺寸的配管用歧管块。
配管用歧管块  管套部指定型:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ S ]表面处理
套管
内螺纹型
套管
外螺纹型
主体部套管
外螺纹型内螺纹型
两端
外螺纹型
SGFF-SGPSGPS25C(S20C仅M5)铬酸盐光泽处理
SGFM-无电解镀镍
SUFFSUFFASUS304TPSUS304TP(SUS304仅M5)SUS304-
两端
内螺纹型
SGFMFSGFMFASGPSGPS25C(S20C仅M5)铬酸盐光泽处理
SUFMF-SUS304TPSUS304TP(SUS304仅M5)SUS304-

规格表

型式-H(孔数)-P-S-Q-A-B-C-D-E
SUFF25A-3-P50-S50-Q50-A3-B2-C2颈数3时
SGFMF25A-5-P50-S50-Q50-A3-B2-C3-D2-E3颈数5时
SGFMF25A-4-P50-S50-Q50-A3-B2-C0-D2连续孔数为4且无需C孔时。(管套数为3个。)
[ ! ]请根据孔数(H)选择A~E。
 H=2时,指定B以下;H=3时,指定C以下;H=4时,指定D以下;H=5时,指定E以下。
■V1・T1尺寸
d1
Rc(PT)
V1W1T1
5(M5)107.5D/2+W1-(L-H)
1(1/8)158.1
2(1/4)2011.4
3(3/8)2512
4(1/2)3015.6
6(3/4)3517.7
■V2・T2尺寸
d1
R(PT)
V2W2T2
5(M5)67.5D/2+W2-A
1(1/8)10.510
2(1/4)13.815
3(3/8)17.317
4(1/2)21.720
6(3/4)27.223
※单件管套和管套L・H・A尺寸请参阅P.1174。
型式H
(孔数选择)
P・S・QRc(PT),R(PT),M(粗牙螺纹)选择d2Dd
TypeNo.指定单位1mmA・B・C・D・ER(PT)材质:SGP材质:SUS
两端外螺纹
套管内螺纹型
SGFF
SGFM
SUFF
套管外螺纹型


SU
FFA
15A2
3
4
5
35~1500(无孔)5(M5)1(1/8)1/221.716.116.1
20A35~1500(无孔)5(M5)1(1/8)2(1/4)3/427.221.621.4
25A40~1500(无孔)1(1/8)2(1/4)3(3/8)13427.627.2
32A50~1500(无孔)2(1/4)3(3/8)4(1/2)1 1/442.735.735.5
40A60~1500(无孔)3(3/8)4(1/2)6(3/4)1 1/248.641.641.2
两端内螺纹
套管内螺纹型
SGFMF
SUFMF
套管外螺纹型
SGF
MFA
15A2
3
4
5
35(45)~1500(无孔)5(M5)1(1/8)1/221.716.116.1
20A35(45)~1500(无孔)5(M5)1(1/8)2(1/4)3/427.221.621.4
25A40(50)~1500(无孔)1(1/8)2(1/4)3(3/8)13427.627.2
32A50(60)~1500(无孔)2(1/4)3(3/8)4(1/2)1 1/442.735.735.5
40A60(70)~1500(无孔)3(3/8)4(1/2)6(3/4)1 1/248.641.641.2
[ ! ]P・S・Q请在L=(H-1)×P+S+Q≤700的范围内指定。[ ! ]两端内螺纹型时,S・Q的最小指定尺寸为( )内的数值。
[ ! ]A~E请用(  )前的0・1・2・3・4・5・6指定。指定0时,间距保持不变,管套间的距离为2×P。
[ ! ]内螺纹型管套均为内螺纹,外螺纹型管套均为外螺纹。[ ! ]订货方法请参阅下述订货范例和最小间距表。
■管套间距(P)最小间距表
规格M5 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4
M5353535384043
1/8353538404345
1/4353840434548
3/8384043454850
1/2404345485053
3/4434548505355
上述间距以上时,请选择P。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 歧管 > 配管用歧管 > 配管用歧管块 管套部指定型