Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SHMWB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
SHMWM | 无电解镀镍 | |
SHMWS | SUS304 | - |
型式 | - | H |
SHMPB8 SHMPSN40 | - - | 10 30 |
型式 | H 选择 | L | H1 | T | L1 | d | d1 | ℓ | C | |||||||
Type | D | |||||||||||||||
SHMWB SHMWM SHMWS | 6 | 5 | 10 | 15 | 24 | H+7 | 10 | 15 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | ||||
8 | 10 | 15 | 20 | 26 | 12 | 17 | ||||||||||
10 | 10 | 15 | 20 | 32 | H+9 | 22 | ||||||||||
12 | 10 | 15 | 20 | H+10 | ||||||||||||
15 | 15 | 20 | 25 | 34 | H+11.5 | 24 | ||||||||||
16 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||||
20 | 15 | 20 | 25 | 50 | H+17 | 16 | 34 | 6.6 | 11 | 6.5 | 3 | |||||
25 | 20 | 25 | 30 | H+19.5 | 36 | |||||||||||
30 | 20 | 25 | 30 | 70 | H+23 | 22 | 48 | 9 | 14 | 9 | ||||||
35 | 25 | 30 | 35 | H+25 | ||||||||||||
40 | 25 | 30 | 35 | 76 | H+30 | 58 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|