Type | ![]() | ![]() | 颜色 | 可使用温度范围 | JIS符号 |
DFA | 丁腈橡胶 | 70±5 | 黑色 | -30~100℃ | 1种A |
DFB | 90±5 | 黑色 | -25~100℃ | 1种B | |
DFK | 硅橡胶 | 70±5 | 红色 | -15~200℃ | 4种C |
DFJ | 50±5 | 半透明 | - | ||
DFC | 氟橡胶 | 黑色 | -25~200℃ | ||
DFF | 70±5 | 4种D | |||
DFE | 三元氟橡胶 | ||||
DFH | 耐热氟橡胶 | -15~280℃ | - |
Type | DFA | DFB | DFK | DFF |
JIS符号 | 1种A | 1种B | 4种C | 4种D |
抗拉强度(MPa) | 9.8 | 14 | 8.8 | 9.8 |
延伸率(%) | 250 | 100 | 260 | 200 |
拉伸应力(MPa) | 2.7 | - | 1.9 | |
压缩永久变形(%) | 40 | 40 | 11 | 40 |
型式 | 线径 容差 | ![]() 指定单位1mm | |
![]() | ![]() W | ||
DFA (丁腈橡胶70·黑色) DFB (丁腈橡胶90·黑色) DFK ((硅橡胶70·红色) DFJ (硅橡胶50·半透明) DFC (氟橡胶50·黑色) DFF (氟橡胶70·黑色) DFE (三元氟橡胶70·黑色) DFH (耐热氟橡胶70·黑色) | 3.1 | ±0.13 | 160~2000 DFK·DFJ·DFE· DFH仅300~2000 |
3.53 | |||
4 | |||
5 | |||
5.33 | ±0.15 | ||
5.7 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | ±0.20 | ||
8.4 | |||
9 | ±0.25 | ||
10 | ±0.30 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | ±0.39 | ||
15 | |||
16 | ±0.48 | ||
18 | |||
20 |
内径 | 内径 容差 |
160~299 | ±2.50 |
300~400 | ±2.82 |
401~500 | ±3.30 |
501~600 | ±4.00 |
601~700 | ±4.70 |
701~800 | ±5.30 |
801~900 | ±6.00 |
901~1000 | ±6.70 |
1001~1100 | ±7.50 |
1101~1200 | |
1201~1300 | |
1301~1400 | |
1401~1500 | |
1501~1600 | ±8.80 |
1601~1700 | ±9.40 |
1701~1800 | +10.0~-10.4 |
1801~1900 | +10.0~-11.2 |
1901~2000 | +10.0~-11.7 |
Type | ![]() | ![]() | 颜色 | 可使用温度范围 | JIS符号 |
DFA | 丁腈橡胶 | 70±5 | 黑色 | -30~100℃ | 1种A |
DFB | 90±5 | 黑色 | -25~100℃ | 1种B | |
DFK | 硅橡胶 | 70±5 | 红色 | -15~200℃ | 4种C |
DFJ | 50±5 | 半透明 | - | ||
DFC | 氟橡胶 | 黑色 | -25~200℃ | ||
DFF | 70±5 | 4种D | |||
DFE | 三元氟橡胶 | ||||
DFH | 耐热氟橡胶 | -15~280℃ | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|