Type | [ A ]附件 | 吸盘形状 | [ M ]吸盘材质 | |
MVPRN | 吸盘 | VPNT | 标准型 | 丁腈橡胶 |
MVPRE | VPUE | 导电性硅橡胶 | ||
MVPRF | VPUF | 氟橡胶 | ||
MVFRN | VPFT | 深形 | 丁腈橡胶 | |
MVFRF | VPFF | 氟橡胶 |
型式 |
MVPKN4 VPFF30 |
型式 | D | d | L1 | R形状 | ||||||
B | L2 | L3 | 重量 g | 弹簧 最大负载(N) | ||||||
Type | 吸盘材质 | No. | ||||||||
MVPR (标准型) | N E F | 4 | 4 | 4 | 4 | 57.2 | 27 | 17.5 | 20.5 | 0.6~1.7 |
6 | 4 | 6 | 7 | 56.7 | 26.5 | 17.5 | 20 | 0.8~2.7 | ||
8 | 4 | 8 | 5.5 | 55.2 | 25 | 17.5 | 20 | 0.8~2.7 | ||
10 | 6 | 10 | 8 | 64.6 | 30.5 | 20 | 36.5 | 2.0~5.2 | ||
15 | 6 | 15 | 9 | 65.6 | 31.5 | 20 | 37 | 2.0~5.2 | ||
20 | 6 | 20 | 10 | 68.1 | 34 | 20 | 42 | 3.3~10.0 |
型式 | D | d | L1 | R形状 | ||||||
B | L2 | L3 | 重量 g | 弹簧 最大负载(N) | ||||||
Type | 吸盘材质 | No. | ||||||||
MVFR (深型) | N F | 20 | 6 | 20 | 10 | 69.1 | 35 | 20 | 42 | 2.0~5.2 |
25 | 6 | 25 | 11 | 70.1 | 36 | 20 | 42.5 | 3.3~10.0 | ||
30 | 6 | 30 | 12 | 72.1 | 38 | 20 | 44.5 | 3.3~10.0 | ||
40 | 6 | 40 | 14 | 75.6 | 41.5 | 20 | 53 | 3.3~10.0 |
Type | VPNT・VPFT・VPJN | VPUE・VPJS | VPUF・VPFF・VPJF | |
高温使用极限温度 | 110° | 180° | 230° | |
低温使用极限温度 | -30° | -40° | -10° | |
耐候性 | △ | ◎ | ○ | |
耐臭氧性 | △ | ◎ | ◎ | |
耐酸性 | △ | ○ | ◎ | |
耐碱性 | ○ | ◎ | × | |
耐油性 | (汽油・轻油) | ◎ | △ | ◎ |
(苯・甲苯) | △ | △ | ◎ | |
表面电阻率 | - | 104~106Ω/sq | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|