简易气动接头 外螺纹弯头
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
简易气动接头 外螺纹弯头
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
【特长】
产品尺寸齐全,选择面广。
密封性好。耐久性能佳。
・材质表
[ M ]材质 聚丙烯
规格表
型式
-
公称型号
JCNL1.8
-
M5
型式
公称型号
A
B
C
对边距离
H
螺纹规格
M×螺距
有效截面积(mm
2
)
重量
(g)
Type
D
JELL
1.8
M3
8.5
11
6
5.5
M3×0.5
0.83
4.0
M5
8.5
11.5
6
7
M5×0.8
0.83
4.8
1
8.5
15
6
10
R1/8
0.7
8.6
概述・特性
规格
快速接头
使用流体
空气
使用温度范围
-10~60℃
使用压力范围
-100kPa~0.8MPa
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
气动/液压设备
>
空气配管用接头
>
快插接头
>
简易气动接头 外螺纹弯头
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741841625405
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741841625405