登录后查看更多信息
免费注册/登录
真空压力传感器 管接头型
商品
评价
详情
  • 真空压力传感器  管接头型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

真空压力传感器 管接头型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
真空压力传感器  管接头型:相关图像
真空压力传感器  管接头型:相关图像

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

规格表

型式
VUSS4
■传感头规格
使用流体压缩空气
压力检测方法扩散半导体压力开关
供给电源DC10.8~30V(含纹波)
消耗电源20mA以下(DC24V空载时)
使用压力范围-100~0kPa
耐压200kPa
保存温度范围-20~70℃(大气压、湿度60%RH以下)
动作温度范围0~60℃(不结冰)
动作湿度范围35~85%(不结冰)
保护结构IEC标准(相当于IP40)
开关
输出
压力设定点数1
开关输出NPN开路集电极输出30V80mA以下
剩余电压0.8V以下
动作指示N.O.(超出设定压力时红色LED亮灯)
磁滞固定(2%F.S.以下)
动作精度±3%F.S.max.(at Ta=25℃)
响应性约1m・sec
设定压力范围-100~0kPa
型式CAB重量
TypeD(g)
VUSS41129.214.648
611.6301548
关于此商品的常见问题 (FAQ)
目前米思米销售的传感器种类主要有哪些?
光电传感器、接近传感器、压力传感器、温度传感器等。
何谓光电传感器?
在一体型的主体中内置放大器和投、受光器,是一种安装、调整简便的传感器,通常用于传送线上检测工件的通过,以及工件的定位等。
光电传感器的特长有哪些?
1、由于用光做介质,动作(响应时间)非常快。
2、比光传感器的检测距离长,可进行远程检测。
3、只要是能反射光的物质,几乎无论何种材质的物体都可被检测。
光电传感器的检测方式有哪几种?
透射型、回归反射型、扩散反射型、限定反射型等。
光电传感器的使用注意事项有哪些?
1、透明的物体有些不能检测
2、检测性能因外部干扰光、工件的污迹而变动。
何谓接近传感器?
取代限位开关等接触式传感器,是一种非接触式检测工件的传感器,内置线圈产生磁场,通过接近金属工件时的磁场变化进行检测。
接近传感器的主要使用场合?
适用于移动物体的定位,金属与树脂的分拣等用途。
接近传感器的特长?
能准确地检测金属,不受外部干扰光、尘埃、污迹等的干扰。
使用接近传感器时的注意事项?
1、检测距离短
2、检测距离的调整较难
3、有些种类传感器之间可能会互相干扰
4、检测距离因金属的种类而异
接近传感器的种类主要有哪几种?
1、 按照是否带有屏蔽可分为屏蔽型和非屏蔽型
2、 按照检测方向可分为正面检测型和侧面检测型
3、 按照形状可以分为螺纹安装型、圆柱型、方形等
4、 按照检测方式可分为电感式(主要检测磁性金属)和电容式(主要检测非磁性金属及密度较高的非金属)
5、 按照输出方式可分为2线式(开关信号),3线NPN输出和3线PNP输出等
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 真空零件 > 真空计 > 真空压力传感器 管接头型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页