Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
NMCSM | 黄铜 | 无电解镀镍 |
NMCSMS | SUS304 | - |
型式 |
NMCPH4 |
型式 | 螺纹直径 T | L | D | A | 对边距离 H | 内径 B | 重量 (g) | |
Type | No. | |||||||
NMCSM | 5 | M5 | 23.6 | 9.5 | 4.5 | 9 | 2.5 | 9 |
10 | R 1/8 | 30 | 9 | 11 | 4 | 13.5 |
型式 | 螺纹直径 T | L | D | A | 对边距离 H | 内径 B | 重量 (g) | |
Type | No. | |||||||
NMCSMS | 5 | M5 | 23.6 | 9.5 | 4.5 | 9 | 2.5 | 9 |
10 | R 1/8 | 30 | 9 | 11 | 4 | 13.5 |
密封圈材质 | 使用温度范围 | 使用流体 | 最高使用压力MPa(kgf/cm2) | 耐压力MPa(kgf/cm2) |
丁腈橡胶(NBR) | -20℃~60℃ | 空气 | 黄铜:1.0(10) 不锈钢:1.0(10) | 黄铜:1.5(15) 不锈钢:1.5(15) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|