Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
NMCPH | 黄铜 | 无电解镀镍 |
NMCPHS | SUS304 | - |
价格说明
型式 |
NMCPH4 |
型式 | 适用管 内径(mm) | L | C | A | T | H | 内径 B | 重量 (g) | |
Type | No. | ||||||||
NMCPH | 2.5 | 2.5 | 18 | 9.2 | 7 | 3.5 | 6 | 1.6 | 1.4 |
4 | 4 | 19 | 8 | 4.8 | 2.4 | 1.5 |
型式 | 适用管 内径(mm) | L | C | A | T | H | 内径 B | 重量 (g) | |
Type | No. | ||||||||
NMCPHS | 2.5 | 2.5 | 18 | 9.2 | 7 | 3.5 | 6 | 1.6 | 1.4 |
4 | 4 | 19 | 8 | 4.8 | 2.4 | 1.5 |
密封圈材质 | 使用温度范围 | 使用流体 | 最高使用压力MPa(kgf/cm2) | 耐压力MPa(kgf/cm2) |
丁腈橡胶(NBR) | -20℃~60℃ | 空气 | 黄铜:1.0(10) 不锈钢:1.0(10) | 黄铜:1.5(15) 不锈钢:1.5(15) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|