软管 简易气动接头
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
软管 简易气动接头
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
外径φ1.8mm的小径橡皮管。
・材质表
[ M ]材质 聚氨酯
规格表
型式
-
长度
-
颜色
MPUT1.8
-
10
-
B
型式
长度
(m)
软管
颜色
内径
(mm)
最小曲率半径
(mm)
外径精度
(mm)
最高使用压力
(MPa)
重量
(kg/m)
Type
外径(mm)
MPUT
1
.8
5
B
(黑色)
C
(透明)
W
(白色)
1.2
4
±0.1
0.8
0.0017
10
概述・特性
规格
快速接头
使用流体
空气
使用温度范围
-10~60℃
使用压力范围
-100kPa~0.8MPa
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
气动/液压设备
>
软管
>
软管 简易气动接头
您还有
2
项规格未选
软管 简易气动接头
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741819697298
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741819697298