型式(Type·D/No.) |
JCPP6 MCPM20 |
型式 | B | P | C | 有效截面积 (mm2) | 重量 (g) | |
Type | D | |||||
JCPP | 6 | 38.8 | 16 | 17 | 12.5 | 7 |
8 | 38.7 | 16 | 18.1 | 23.3 | 7 | |
10 | 45.2 | 20 | 20.2 | 33.8 | 13 |
类型 | 管塞 | 管套 |
树脂型 | JCPP | JCPS |
管连接型[ ! ] | MCPC MCPCS | MCSC MCSCS |
标准型 | MCPM MCPMS MCPF MCPFS MCPH MCPHS MCPCN MCPC MCPCS | MCSM MCSMS MCHSM MCSF MCSFS MCHSF MCSF MCSHS MCHSH MCSCN MCSC MCSCS |
使用流体 | 空气 |
工作温度范围 | 0~60℃ |
最高使用压力 | 0.9MPa |
使用真空压力 | -100kPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|