型式(![]() ![]() | - | ![]() |
KSPSL4 | - | 1 |
使用流体 | 空气 |
工作温度范围 | 0~80℃ |
工作压力范围 | 0~0.9MPa |
单向阀动作压力 | 0.05MPa |
型式 | ![]() | A | C1 | C2 | E | 对边间距 H | 螺纹尺寸 M | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | ||||||||
PJSPS | 4 | M5 | 20.0 | 27 | 29.7 | 9.9 | 8 | M5×0.8 | 7 |
1 | 21.5 | 34.4 | 40.5 | 10 | 12 | R1/8 | 18 | ||
6 | M5 | 24.1 | 27 | 29.7 | 12.4 | 8 | M5×0.8 | 8 | |
1 | 23.6 | 34.4 | 40.5 | 12 | R1/8 | 19 | |||
2 | 25.6 | 41.4 | 47.6 | 16 | R1/4 | 38 | |||
8 | 1 | 26.9 | 34.4 | 40.5 | 14.4 | 12 | R1/8 | 22 | |
2 | 28.4 | 41.4 | 47.6 | 16 | R1/4 | 41 | |||
3 | 28.9 | 46.5 | 53.5 | 21 | R3/8 | 69 | |||
10 | 2 | 31.1 | 41.4 | 47.6 | 17.6 | 16 | R1/4 | 44 | |
3 | 31.4 | 46.5 | 53.5 | 21 | R3/8 | 71 | |||
12 | 3 | 37.1 | 46.5 | 53.5 | 21 | 21 | R3/8 | 106 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|