价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
KSPSL4 | - | 1 |
使用流体 | 空气 |
工作温度范围 | 0~100℃ |
工作压力范围 | 0~1.0MPa |
单向阀动作压力 | 0.05MPa |
型式 | ![]() R | A | C1 | C2 | E | 对边间离 H | 螺纹规格 M | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | ||||||||
KSPSL | 4 | M5 | 22.6 | 30 | 32.7 | 12.5 | 11 | M5×0.8 | 25.6 |
1 | 24.8 | 38.1 | 44.4 | 12.5 | 14 | R1/8 | 43.1 | ||
6 | M5 | 24.1 | 30 | 32.7 | 12.5 | 11 | M5×0.8 | 26 | |
1 | 26.1 | 38.1 | 44.4 | 12.5 | 14 | R1/8 | 43.4 | ||
2 | 27.6 | 46.9 | 53.3 | 14.5 | 17 | R1/4 | 68.9 | ||
8 | 1 | 26.9 | 38.1 | 44.4 | 14.5 | 14 | R1/8 | 45.8 | |
2 | 28.4 | 46.9 | 53.3 | 14.5 | 17 | R1/4 | 69.1 | ||
3 | 30.1 | 51.2 | 58.4 | 14.5 | 21 | R3/8 | 106.5 | ||
10 | 2 | 31.2 | 46.9 | 53.3 | 18.6 | 17 | R1/4 | 82.4 | |
3 | 33.0 | 51.2 | 58.4 | 21.5 | 21 | R3/8 | 127.7 | ||
12 | 3 | 36.1 | 51.2 | 58.4 | 21.6 | 21 | R3/8 | 134 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|