价格说明
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
KSPSL4 | - | 1 |
使用流体 | 空气 |
工作温度范围 | -10~60℃ |
最高使用压力 | 1.0MPa |
使用真空压力 | -0.1MPa |
型式 | ![]() R | A | C1 | C2 | E | 对边间距 H | 螺纹尺寸 M | 重量 (g) | |
![]() | ![]() | ||||||||
ASPSL | 4 | M5 | 21 | 32.1 | 36.7 | 12 | 10 | M5×0.8 | 25.9 |
1 | 23 | 37.9 | 43.4 | 14 | 13 | R1/8 | 41.0 | ||
6 | M5 | 22.5 | 32.1 | 36.7 | 12 | 10 | M5×0.8 | 24.9 | |
1 | 24.5 | 37.9 | 43.4 | 14 | 13 | R1/8 | 40.5 | ||
2 | 26 | 47.1 | 53.3 | 17 | 16 | R1/4 | 73.0 | ||
8 | 1 | 26 | 37.9 | 434 | 14 | 13 | R1/8 | 39.2 | |
2 | 27.5 | 47.1 | 53.3 | 17 | 16 | R1/4 | 71.8 | ||
3 | 29.5 | 55.1 | 61.6 | 22 | 19 | R3/8 | 133.0 | ||
10 | 2 | 30 | 47.1 | 53.3 | 17 | 16 | R1/4 | 70.7 | |
3 | 32 | 55.1 | 61.6 | 22 | 19 | R3/8 | 134.0 | ||
12 | 3 | 33.5 | 55.1 | 61.6 | 22 | 19 | R3/8 | 129.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|