清洁配管用快速接头 Y型接头 螺纹部SUS304型
商品
评价
详情
  • 清洁配管用快速接头 Y型接头 螺纹部SUS304型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

清洁配管用快速接头 Y型接头 螺纹部SUS304型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
【特长】
产品尺寸齐全,选择面广。
密封性好。耐久性能佳。
适用于洁净环境的快速接头。
清洁配管用快速接头 Y型接头 螺纹部SUS304型:相关图像
清洁配管用快速接头 Y型接头 螺纹部SUS304型:相关图像
・材质表
[ M ]材质 主 体:聚丙烯
金属部:SUS304

规格表

型式-公称型号
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
型式公称型号ABLPCJdF对边距离
H
螺纹
规格M
有效截面积
(mm2)
重量
(g)
TypeD
PPSCY41340.736.71015113.414.210R1/84.212.5
61844.540.512.517.1123.215.912R1/81015.5
21147.541.514R1/423
81848.744.714.518.1143.217.214R1/816.520.5
21151.745.7R1/425.5
31253.547.217R3/824.5
1021158.552.51820.9184.519.717R1/43038
31259.553.2R3/845.5
1231264.758.42123.6204.222.422R3/83756.5

概述・特性

规格
  
使用流体空气、水、部分化学药品
使用温度范围0~80℃
最高使用压力0.9MPa(20℃)
使用真空压力-100kPa
■特长
・主体材质使用适合卫生环境的聚丙烯(PP)。
・树脂主体颜色为半透明,可观察流体情况。
■使用注意事项
・用于水、液体时请使用软橡皮管用套管(P.2628 PUIT・PUSIT)并将冲击力控制在最高使用压力之下。
・螺纹部分的材质为PP型,手拧紧后请用扳手等再紧固2~3圈。
请注意,紧固过度会导致螺纹部损坏、紧固不够将导致松动及泄漏。
・长期使用有可能发生因为蠕变变形导致螺纹松动、微量渗漏,
请定期检查及紧固。
再紧固也未见改善时,请更换新品。
・因为使用流体的泄漏有可能对机器、装置造成损害时,
请事先采取安装保护罩等安全措施。
・是禁油规格。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 空气配管用接头 > 快插接头 > 清洁配管用快速接头 Y型接头 螺纹部SUS304型