材质No. | ![]() | ![]() | ![]() | Type |
标准型 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | LPSTA |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度 750HV~ | GLPSTA |
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BLPSTA |
④ | SUS304 | - | - | SLPSTA |
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | HLPSTA |
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | CLPSTA |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于难以调整孔深度用途 | 优点:节省空间 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 选择 | C | 内螺纹型 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | 标准型 | 内螺纹型 | 标准型 | 内螺纹型 | M (粗牙螺纹) | ℓ | ||
内螺纹型 LPSTA GLPSTA BLPSTA SLPSTA HLPSTA CLPSTA | M(m6) P(p6) G(g6) H(h7) | 1 | 3.0~10.0 | - | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | 0.1 | - | - | - |
2 | 3.0~20.0 | 0.5 | ||||||||
3 | ||||||||||
4 | 3.0~25.0 | 1 | ||||||||
5 | 4.0~30.0 | 10.0~30.0 | 0.5 | M2 | 3 | |||||
6 | 5.0~40.0 | 10.0~40.0 | M3 | 5 | ||||||
8 | 5.0~40.0 | 15.0~40.0 | 1.5 | M5 | 8 | |||||
10 | 2 | M5 | 8 |
材质No. | ![]() | ![]() | ![]() | Type |
标准型 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | LPSTA |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度 750HV~ | GLPSTA |
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BLPSTA |
④ | SUS304 | - | - | SLPSTA |
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | HLPSTA |
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC | CLPSTA |
Alterations | 螺纹加工 | 加工导入部 | 加工排气槽 | 变更单侧公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | MH | GDC | AC | DDM/DKP/DKG/DKH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 进行螺纹加工。 指定方法 MH
![]() ![]() ![]() | 加工导入部 指定方法 GDC ![]() ![]() | 进行排气槽加工。 指定方法 AC ![]() | 在ℓ1的距离范围内变更外径公差。 指定方法 DKM18(只需将ℓ1=18变更为m6时的范例)
![]() ![]() |
D | 普通级 | |||
M | P | G | H | |
m6 | p6 | g6 | h7 | |
1.00~3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
3.01~6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
6.01~10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|