材质No. | 销 | 头部 | Type | D公差・形状符号 | |
[ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ M ]树脂材料 | |||
① | 相当于SKS3 | 淬火硬度60~63HRC | MC尼龙 | JPPH | B(标准型・m6) PB(标准型・p6) TA(内螺纹型・g6) NA(外螺纹型・g6) |
② | SUS304 | - | SJPPH | ||
③ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 淬火硬度50~55HRC | CJPPH |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | C | m | x | M (粗牙螺纹) | ℓ | |||||
Type | 形状符号 | D | D尺寸公差 | ||||||||||
m6 | p6 | g6 | |||||||||||
标准型 JPPH SJPPH CJPPH | B(m6) PB(p6) | 5 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | − | 5.50~8.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | 1 | 5 | 4 | − | 1 |
6 | 6.50~10.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | ||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9.00~13.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 1.5 | |||||||
10 | 11.00~15.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 2 | |||||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00~16.00 | 12~24 | |||||||||
13 | 14.00~18.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | 2 | |||||||||
16 | 17.00~25.00 | 16~32 | 3 | 6 | 5 | ||||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 22.00~30.00 | 20~40 | |||||||||
内螺纹型 JPPH SJPPH CJPPH | TA | 5 | − | − | -0.004 -0.012 | 5. 50~8.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | − | 5 | 4 | M2 | 3 |
6 | 6.50~10.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | M3 | 5 | ||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | M5 | 8 | |||||||
10 | 11.00~15.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | ||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 12~24 | ||||||||||
13 | 14.00~18.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | M6 | 9 | ||||||||
16 | 17.00~25.00 | 16~32 | 6 | 5 | |||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 20~40 | ||||||||||
外螺纹型 JPPH SJPPH CJPPH | NA | 5 | − | − | -0.004 -0.012 | 5.50~8.00 | 0~10 | 2.0~10.0 | − | 5 | 4 | M5 | − |
6 | 6.50~10.00 | 0~10 | 2.0~12.0 | M6 | |||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | 0~10 | 2.0~15.0 | M8 | ||||||||
10 | 11.00~15.00 | 0~15 | 3.0~20.0 | M10 | |||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~16.00 | 0~15 | M12 | |||||||||
16 | 17.00~25.00 | 0~20 | 5.0~20.0 | 6 | 5 | M16 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 0~20 | M20 |
材质No. | 销 | 头部 | Type | D公差・形状符号 | |
[ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ M ]树脂材料 | |||
① | 相当于SKS3 | 淬火硬度60~63HRC | MC尼龙 | JPPH | B(标准型・m6) PB(标准型・p6) TA(内螺纹型・g6) NA(外螺纹型・g6) |
② | SUS304 | - | SJPPH | ||
③ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 淬火硬度50~55HRC | CJPPH |
Alteration | 加工颈部R |
Code | RC |
Spec. | 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法RC P-D≥2时适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|