小口径定位销 带座型
商品
评价
详情
  • 小口径定位销 带座型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

小口径定位销 带座型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
小径位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要用于直径3.5mm以下微小工件的定位使用,前端形状选择丰富,并具备SUS3系列材质,更可以有效防止生锈。
产品特点
小口径定位销 带座型 产品特点特点1: 头部形状式样多,可选种类丰富,适合各种安装工况。
特点2: 销前端直径为3.5mm,适合由于小工件,空间紧凑情况下使用,电路板、半导体尤为常见。
特点3: SUS3系列材质有效防止产品生锈。
尺寸图
小口径定位销 带座型 尺寸图小口径定位销 带座型 尺寸图
规格概述
■材质规格表
型式 材质
导入部形状公差材质符号
SF(平头型)
SP(球面型)
SX(锥头型)
SZ(公差固定型)
PZ(公差选择型)
SSUS304
如对防锈有要求,请选择SUS3系列不锈钢材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击尺寸公差配合表
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击未注公差尺寸参考表
相关文件
①定位技术参考信息 点击定位技术
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击金属表面防锈处理
使用案例
小径定位销在电路板和半导体中的使用方法案例介绍:小径定位销在电路板安装夹具中的应用
①传统电路板上有各种元器件(电容、电阻、芯片等),由于安装空间小,密集程度高,对安装定位精度要求高。
②传统的定位销杆径基本大于1mm以上,占用空间大,不适用于电路板上的安装和定位。并且定位夹具的高度行程大,普通定位销的长度无法完全适用满足。
③小径定位销的直径最小到达1mm,长度方向也可达30mm,直径精度可选0.005mm以内,既可以适用于电路板空间小,又可以满足定位精度高的要求。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的小径定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
夹具衬套 带肩自由指定型 定位销用衬套 直柱 薄壁 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
米思米原装标准夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌夹具衬套 Jig Bushing misumi腰型孔夹具衬套
推荐型号:JBHF10-P4-L8.5 推荐型号:JBAU8-8 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15
优点:安装方便、规格丰富 优点:安装方便、规格丰富 优点:可吸收间隙误差

尺寸图
小口径定位销 带座型 尺寸图小口径定位销 带座型 尺寸图
规格表

小径定位销 直柱型 规格表
■公差固定型
型式-P-L-T-E
SPSZS
SXSZS
-
-
P1.5
P2.5
-
-
L18.5
L20.0
-
-
T3
T4

-

E1.5
(球面型)
(锥头型)
■公差选择型
型式-P-L-T-H-E
TypeP公差
SPPZS
SXPZS
P
Q
-
-
P1.55
P1.00
-
-
L15.0
L19.0
-
-
T3.2
T4.5
-
-
H3.8
H2.5

-

E0.5
(球面型)
(锥头型)

■材质规格表
型式 材质
导入部形状公差材质符号
SF(平头型)
SP(球面型)
SX(锥头型)
SZ(公差固定型)
PZ(公差选择型)
SSUS304
如对防锈有要求,请选择SUS3系列不锈钢材质的产品。

■公差固定型
型式P
指定单位0.1mm
P尺寸
公差
L
指定单位0.5mm
T
指定单位1mm
HE
指定单位0.5mm
导入部形状公差材质符号
SF(平头型)
SP(球面型)
SX(锥头型)
SZS1.0~1.30
-0.01
13.0~30.03~520.5
1.4~2.540.5~1.5
2.6~3.560.5~2.5
L-T≥10
锥头时、P≥E

■公差选择型
型式P
指定单位0.01mm
L
指定单位0.1mm
T
指定单位0.1mm
H
指定单位0.1mm
E
指定单位0.5mm
导入部形状公差材质符号P公差选择
SF(平头型)
SP(球面型)
SX(锥头型)
PZSP +0.005
   0
Q ±0.002
R    0
-0.005
1.00~1.4013.0~30.03.0~5.02.0~3.00.5
1.41~2.502.0~4.00.5~1.5
2.51~3.503.0~8.00.5~2.5
L-T≥10
P+0.5≤H
锥头时、P≥E
关于此商品的常见问题 (FAQ)
小径定位销定位销会生锈吗?如果会,是否有什么措施可以防止?
小径定位销产品非SUS3系列材质产品会生锈,建议定期涂防锈油进行保养,在通常大气环境中可以防锈。详情参考此处
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。详情可咨询cs@misumi.sh.cn
小径定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
小径定位销定位销是在哪里制作的?
小径定位销基本在国内进行制作,部分精度较高且带有表面处理的规格在日本进行制作。
小径定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
直杆标准型,相比较于其他的规格形状,价格优惠并且使用工况广泛。
小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节小径定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。