材质No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 |
① | 相当于SKS3 | - | 淬火硬度60~63HRC | FPCH | A(标准型・m6) PA(标准型・p6) NA(外螺纹型) |
② | 相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GFPCH | |
③ | 相当于SKS3 | - | - | BFPCH | |
④ | SUS304 | - | - | SFPCH | |
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | HFPCH | |
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CFPCH |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 |
型式 | P | - | L | - | B | |||||||
- | ||||||||||||
Type | 形状 | D | ||||||||||
FPCH | A | 3 | - | P4.20 | - | L6 | - | B2.0 | ||||
SFPCH | PA | 5 | - | P6.00 | - | L4 | - | B3.5 |
材质No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 |
① | 相当于SKS3 | - | 淬火硬度60~63HRC | FPCH | A(标准型・m6) PA(标准型・p6) NA(外螺纹型) |
② | 相当于SKS3 | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GFPCH | |
③ | 相当于SKS3 | - | - | BFPCH | |
④ | SUS304 | - | - | SFPCH | |
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | HFPCH | |
⑥ | SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度50~55HRC | CFPCH |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | R1 | ||||
Type | 形状符号 | D | D尺寸公差 | |||||
m6 | p6 | |||||||
FPCH GFPCH BFPCH SFPCH HFPCH CFPCH | A(m6) PA(p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 3.00~4.00 | 2~10 | 1.0~5.0 | 1 |
3 | 3.50~6.00 | |||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50~7.00 | |||||
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | ||||||
6 | 6.50~10.00 | |||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 8.50~13.00 | |||||
10 | 10.50~15.00 | 2 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | R1 | M (粗牙螺纹) | |||
Type | 形状符号 | D | D尺寸公差g6 | |||||
FPCH GFPCH BFPCH SFPCH HFPCH CFPCH | NA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~6.00 | 2~10 | 1.0~5.0 | 1 | M3 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~7.00 | M4 | |||||
5 | 5.50~8.00 | 3~10 | M5 | |||||
6 | 6.50~10.00 | M6 | ||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00~13.00 | M8 | |||||
10 | 11.00~15.00 | 2 | M10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|