电缆保护链 低磨损/低噪音型
商品
评价
详情
  • 电缆保护链 低磨损/低噪音型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电缆保护链 低磨损/低噪音型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
可防止连接在设备活动部位的电缆,电线管因运动而发生扭转,拉伸及缠绕。
适合直线运动部位处连接多根电缆时的支撑导向。
产品特点
可以防止连接在设备活动部位的电缆,因运动而发生纠缠,磨损,拉托,散乱等。
适合于使用在往复直线运动场合,能够对内置的电缆,气管,油管,水管等起到牵引和保护作用。拖链每节都能使用多种打开方式(开闭,嵌入等),便于安装及维修。
规格概述
规格概述
尺寸图
尺寸图
使用方法
使用方法
使用案例
使用案例
注意事项
使用注意事项

电缆保护链主体(10链节产品,单链产品)和安装金属件及零件状态交货,使用前客户必须自行进行链节的链节以及组装安装金属件。
请确认在整个行程范围内,电缆是否与电缆保护链的内周侧及外周侧接触过多
安装时请使用安装金属件的固定端在下侧,移动端在上侧。(参阅外形尺寸图的位置关系。)
安装金属件的形状因规格而异。
尺寸图
尺寸图
规格表
型式
弯曲半径
选择

链数
安装方向主体尺寸安装尺寸H
(安装高度)
H1HF
(所需空间高度)
K
(圆弧长度+预留量)
(参考)
每米重量(kg)
ABCWPFTJNP1P2
TypeNo.
MPSPS
(主体+安装金属件)
1520307~55S
(外周·内周
安装均可)
1521203225302010104.515
(12)
27.2
(24.4)
8160100154.20.36
509~57121100140217
2035457~45202635473235261415727
(24)
44
(40)
11690140211.30.5
2550508~51253550653655402420740
(35.4)
60.6
(56)
1351001602570.86
7510~53185150210333.5
10012~55235200260414
2585608~4925358510043.55575
(70.4)
95.6
(91)
155120180288.41.05
759~50185150210335.5
10011~52235200260414
35801008~4335508010162.565402420770
(65)
93.6
(88)
2502002804401.76
15010~45350300380597
材质规格
Type主体安装金属件
材质材质表面处理
主体+安装金属件MPSPS尼龙6+玻璃30%
(使用温度 -10~80℃)
相当于阻燃标准 UL94-HB
SPCC光泽镀锌
关于此商品的常见问题 (FAQ)
何为电缆保护链?
可防止连接在设备活动部位的电缆、电线管因运动而发生扭转、拉伸及缠绕。适合直线运动部位处连接多根电缆室的支撑导向。
电缆保护链有哪些类型,他们的特长是什么?
开口型,代表系列SE,SZ系列,特长:从外周或内周侧,轻松收藏电缆、软管,洁净室适用,无需组装链节;
开闭型,代表系列MHPUS系列,盖板左右均可开闭;
全罩型,代表系列FHPS系列,保护电缆、软管免受粉尘侵袭的全罩型;
低磨损、低噪音型,代表系列MPSPS系列,减少电缆、软管的磨损,降低噪音等级。
何为自由伸缩长度?
自由伸缩长度是指电缆保护链的移动端与弯曲半径圆弧起点
电缆保护链是否可以自行拆装调整?
可以自行拆装调整,如果是全新设计,则电缆保护链的链节可能不够,建议可以多选1、2节备用,安装时可以拆装调整长度。
如何确定电缆保护链的链节数?
可根据公式: n=(S/2+K+A)/P
n:链数(小数点后四舍五入)
S:移动行程
K:圆弧长度+预留量
A:固定端不在移动行程的中间点是,固定端指中间点的距离(mm)
P:链节间距
电缆保护链的出货状态?
由于现场安装时,需要根据实际情况调整长度,为了方便客户拆装,我司的电缆保护链出货时,是散件形式出货的。 (如:客户订购的是一款28节的拖链,那么会按如下方式出货:2件10节拖链、8件 单节拖链、1件 公头、2件 母头)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 电缆保护链 > 电缆保护链 > 电缆保护链 低磨损/低噪音型