型式 | 弯曲 半径 选择 | 链数 | 安装方向 | 主体尺寸 | 安装尺寸 | H (安装 高度) | H1 | HF (所需空间 高度) | K (圆弧长度 +预留量) | (参考) 每米 重量(kg) | ||||||||||||||||
A | B | C | W | P | ℓ | F | T | J | X | D | 适用螺栓 (D) | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | ||||||||||
Type | No. | |||||||||||||||||||||||||
MPSCS (主体+ 安装金属件) | 1520 | 28 | 8~67 | S (外周・ 内周通用) | 15 | 25 | 20 | 28 | 18 | 29 | 22 | 10 | 32.8 | 30.4 | 4.2 | M4 | 12 | 15 | 8 | 8 | 3 | 95 | 70 | 115 | 128.6 | 0.34 |
34 | 9~68 | − | − | − | 105 | 80 | 125 | 144.3 | ||||||||||||||||||
2040 | 31 | 8~77 | 20 | 33 | 40 | 50 | 20 | 35 | 26 | 14 | 54.8 | 52.4 | 6.5 | M6 | 21 | 27 | 115 | 82 | 145 | 150.4 | 0.7 | |||||
38 | 9~78 | 130 | 97 | 160 | 174 | |||||||||||||||||||||
58 | 12~81 | 170 | 137 | 200 | 236.8 | |||||||||||||||||||||
2540 | 60 | 9~57 | 25 | 40 | 40 | 50 | 30 | 52.5 | 40 | 24 | 56.4 | 53.2 | 7 | M6 | 21 | 40 | 185 | 145 | 215 | 251.5 | 0.77 | |||||
85 | 11~60 | 235 | 195 | 265 | 330 | |||||||||||||||||||||
2560 | 60 | 9~57 | 25 | 40 | 60 | 70 | 30 | 52.5 | 76.4 | 73.2 | M6 | 35.4 | 47 | 185 | 145 | 215 | 251.5 | 0.94 | ||||||||
2580 | 60 | 9~57 | 25 | 40 | 80 | 90 | 30 | 52.5 | 96.4 | 93.2 | M6 | 60 | 75.2 | 185 | 145 | 215 | 251.5 | 1.2 | ||||||||
3560 | 75 | 8~51 | 35 | 55 | 60 | 73 | 45 | 68.5 | − | − | − | − | − | − | − | − | 240 | 185 | 270 | 323.9 | 1.4 | |||||
100 | 10~53 | 295 | 240 | 325 | 410.2 | |||||||||||||||||||||
35100 | 75 | 8~47 | 35 | 55 | 100 | 113 | 45 | 68.5 | 240 | 185 | 270 | 323.9 | 2 | |||||||||||||
100 | 10~49 | 295 | 240 | 325 | 410.2 |
Type | 主体 | 安装金属件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
主体+安装金属件 | MPSCS | 尼龙6+玻璃30% TPEE (使用温度 −8~80℃) 相当于阻燃标准 UL94−HB | SPCC | 光泽镀锌 |
型式 | 弯曲 半径 选择 | 链数 | 安装方向 | 主体尺寸 | 安装尺寸 | H (安装 高度) | H1 | HF (所需空间 高度) | K (圆弧长度 +预留量) | (参考) 每米 重量(kg) | ||||||||||||||||
A | B | C | W | P | ℓ | F | T | J | X | D | 适用螺栓 (D) | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | ||||||||||
Type | No. | |||||||||||||||||||||||||
MPSCS (主体+ 安装金属件) | 1520 | 28 | 8~67 | S (外周・ 内周通用) | 15 | 25 | 20 | 28 | 18 | 29 | 22 | 10 | 32.8 | 30.4 | 4.2 | M4 | 12 | 15 | 8 | 8 | 3 | 95 | 70 | 115 | 128.6 | 0.34 |
34 | 9~68 | − | − | − | 105 | 80 | 125 | 144.3 | ||||||||||||||||||
2040 | 31 | 8~77 | 20 | 33 | 40 | 50 | 20 | 35 | 26 | 14 | 54.8 | 52.4 | 6.5 | M6 | 21 | 27 | 115 | 82 | 145 | 150.4 | 0.7 | |||||
38 | 9~78 | 130 | 97 | 160 | 174 | |||||||||||||||||||||
58 | 12~81 | 170 | 137 | 200 | 236.8 | |||||||||||||||||||||
2540 | 60 | 9~57 | 25 | 40 | 40 | 50 | 30 | 52.5 | 40 | 24 | 56.4 | 53.2 | 7 | M6 | 21 | 40 | 185 | 145 | 215 | 251.5 | 0.77 | |||||
85 | 11~60 | 235 | 195 | 265 | 330 | |||||||||||||||||||||
2560 | 60 | 9~57 | 25 | 40 | 60 | 70 | 30 | 52.5 | 76.4 | 73.2 | M6 | 35.4 | 47 | 185 | 145 | 215 | 251.5 | 0.94 | ||||||||
2580 | 60 | 9~57 | 25 | 40 | 80 | 90 | 30 | 52.5 | 96.4 | 93.2 | M6 | 60 | 75.2 | 185 | 145 | 215 | 251.5 | 1.2 | ||||||||
3560 | 75 | 8~51 | 35 | 55 | 60 | 73 | 45 | 68.5 | − | − | − | − | − | − | − | − | 240 | 185 | 270 | 323.9 | 1.4 | |||||
100 | 10~53 | 295 | 240 | 325 | 410.2 | |||||||||||||||||||||
35100 | 75 | 8~47 | 35 | 55 | 100 | 113 | 45 | 68.5 | 240 | 185 | 270 | 323.9 | 2 | |||||||||||||
100 | 10~49 | 295 | 240 | 325 | 410.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|