型式 | ![]() 弯曲半径 选择 | ![]() 链数 | ![]() | 主体尺寸 | 安装尺寸 | H (安装高度) | H1 | HF (所需空间高度) | K (圆弧长度+预留量) | (参考) 每米重量(kg) | |||||||||||||
A | B | C | W | P | ℓ | F | T | J | N | 移动端 | 固定端 | ||||||||||||
![]() | ![]() | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||||
MHPUS (主体+安装金属件) | 102 | 19 | 5~23 | S (外周·内周通用) | 9 | 12 | 20 | 27 | 20 | 30 | 22 | 12 | *25 (23) | 4.5 | - | - | - | - | 50 | 38 | 65 | 99.7 | 0.12 |
202 | 25 | 6~34 | A B | 14 | 20 | 14 | 26 | 25 | 30 | 20 | 10 | 10 | 4.5 | 9.8 | 21.8 | 8 | 20 | 70 | 50 | 85 | 128.5 | 0.25 | |
30 | 6~34 | 80 | 60 | 95 | 144.2 | ||||||||||||||||||
45 | 8~36 | 110 | 90 | 125 | 191.3 | ||||||||||||||||||
203 | 30 | 6~34 | 14 | 20 | 20 | 32 | 25 | 30 | 15.8 | 27.8 | 14 | 26 | 80 | 60 | 95 | 144.2 | 0.26 | ||||||
45 | 8~36 | 110 | 90 | 125 | 191.3 | ||||||||||||||||||
204 | 38 | 6~36 | 14 | 22 | 20 | 40 | 32 | 43 | 32 | 18 | 14 | 5.8 | 17.4 | 33.4 | 14 | 30 | 98 | 76 | 118 | 179.3 | 0.5 | ||
50 | 7~37 | 122 | 100 | 142 | 217 | ||||||||||||||||||
206 | 38 | 6~36 | 14 | 22 | 40 | 60 | 32 | 43 | 37.4 | 53.4 | 34 | 50 | 98 | 76 | 118 | 179.3 | 0.56 | ||||||
50 | 7~37 | 122 | 100 | 142 | 217 | ||||||||||||||||||
306 | 50 | 6~38 | 24 | 34 | 44 | 60 | 45 | 60 | 40 | 24 | 20 | 7 | 35.6 | 55.6 | 32 | 52 | 134 | 100 | 160 | 257 | 0.64 | ||
100 | 10~42 | 234 | 200 | 260 | 414 | ||||||||||||||||||
408 | 50 | 6~38 | 24.5 | 40 | 58 | 78 | 45 | 60 | 40 | 24 | 22 | 7 | 44 | 72 | 40 | 68 | 140 | 100 | 170 | 257 | 1.1 | ||
75 | 8~40 | 190 | 150 | 220 | 335.5 | ||||||||||||||||||
100 | 10~42 | 240 | 200 | 270 | 414 | ||||||||||||||||||
150 | 13~45 | 340 | 300 | 370 | 571 | ||||||||||||||||||
412 | 50 | 6~38 | 24.5 | 40 | 97 | 117 | 45 | 60 | 40 | 24 | 22 | 7 | 83 | 111 | 79 | 107 | 140 | 100 | 170 | 257 | 1.3 | ||
75 | 9~41 | 190 | 150 | 220 | 335.5 | ||||||||||||||||||
100 | 10~42 | 240 | 200 | 270 | 414 |
Type | 主体 | 安装金属件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
主体+安装金属件 | MHPUS | 尼龙6+玻璃20% (使用温度 -10~80℃) 相当于阻燃标准 UL94-HB | SPCC | 光泽镀锌 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|