型式 | ![]() 弯曲半径 选择 | ![]() 链数 | ![]() | 主体尺寸 | 安装尺寸 | H (安装高度) | H1 | HF (所需空间高度) | K (圆弧长度+预留量) | (参考) 每米重量(kg) | |||||||||||||
A | B | C | W | P | ℓ | F | T | J | N | 移动端 | 固定端 | ||||||||||||
![]() | ![]() | P1 | P2 | P1 | P2 | ||||||||||||||||||
MHPKS (主体+安装金属件) | 101 | 19 | 5~25 | S (外周·内周通用) | 9 | 12 | 9 | 16 | 20 | 18 | - | 8 | 9 | 3.2 | - | - | - | - | 50 | 38 | 62 | 109.7 | 0.105 |
202 | 30 | 6~34 | A B | 16 | 20 | 18 | 26 | 25 | 30 | 20 | 10 | 10 | 4.5 | 12.4 | 24.4 | 10.4 | 22.4 | 80 | 60 | 95 | 144.2 | 0.222 | |
45 | 8~36 | 110 | 90 | 125 | 191.3 | ||||||||||||||||||
203 | 30 | 6~34 | 16 | 20 | 24 | 32 | 25 | 30 | 18.4 | 30.4 | 16.4 | 28.4 | 80 | 60 | 95 | 144.2 | 0.24 | ||||||
45 | 8~36 | 110 | 90 | 125 | 191.3 | ||||||||||||||||||
204 | 38 | 6~31 | 16 | 22 | 29 | 43 | 32 | 43 | 32 | 18 | 14 | 5.8 | 23.6 | 39.6 | 20 | 36 | 98 | 76 | 118 | 179.3 | 0.45 | ||
50 | 7~32 | 122 | 100 | 142 | 217 | ||||||||||||||||||
206 | 38 | 6~31 | 16 | 22 | 44 | 59 | 32 | 43 | 39.6 | 55.6 | 36 | 52 | 98 | 76 | 118 | 179.3 | 0.51 | ||||||
50 | 7~32 | 122 | 100 | 142 | 217 |
Type | 主体 | 安装金属件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
主体+安装金属件 | MHPKS | 尼龙6+玻璃20% (使用温度 -10~80℃) 相当于阻燃标准 UL94-HB | SPCC | 光泽镀锌 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|