型式 | ① | ② | 耐热 温度 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
HXY | SUM24L | 无电解镀镍 | 钕磁铁 | 镀镍 | 80℃ |
型式 |
HXY10 |
型式 | L | 吸附力 N{kgf} | 表面磁通密度 高斯[G] | d | d1 | A | B | H | |
Type | D | ||||||||
HXY | 10 | 6 | 8.8{0.9} | 1000~1500 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
13 | 8 | 18.6{1.9} | 1800~2600 | 11 | 6 | 2.5 | |||
16 | 39.2{4.0} | 2100~3100 | 14 | 8 | 3 | ||||
20 | 10 | 78.4{8.0} | 2100~3100 | 18 | 10 | 4 | 2.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|