型式 | - | A |
HXP1.0 | - | 100 |
型式 | - | A | - | B |
HXPF2.0 | - | 305 | - | 150 |
型式 | A 指定单位1mm | |
Type | T | |
HXPF | 1.0 | 10~100 |
101~200 | ||
201~300 | ||
301~400 | ||
2.0 | 10~100 | |
101~200 | ||
201~300 | ||
301~400 |
型式 | |
Type | T |
HXP | 1.0 |
2.0 |
测量项目 | 试验方法 | 钕类稀土类 磁粉高复合橡胶 | 钐铁氮 橡胶 | 等向性 铁氧体橡胶 | 异向性 铁氧体橡胶 |
抗拉强度{MPa} | JIS K6301 | 3.8 | ≥3.9 | 3.9 | 6.9 |
延伸率{%} | JIS K6301 | 55 | 20 | 80 | 50 |
硬度(肖氏D) | ASTM D2240 | 30 | 55 | 48 | 49 |
体积固有电阻率{Ω·m} | JIS K7194 | 4.75×1014 | 5.7×103 | 4.0×1012 | 4.0×1012 |
耐热温度 | - | -20~100℃ | -40~120℃ | -10~50℃ | -10~50℃ |
Type | T | 吸引力{g/cm2} | 表面磁通密度[G] |
HXP HXPF | 1.0 | 140 | 1300 |
2.0 | 250 | 1550 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|