Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | ||
圆弧型 | 带肋槽直柱 | 芯材 | 衬层 | |
RWBCU | RWBMU | 铝合金 | 聚氨酯(自然色) | 肖氏A90 |
RWBCG | RWBMG | 肖氏A70 |
型式 | - | d | - | L |
RWBCU58 | - | N20 | - | 320 |
型式 | - | d | - | L | - | X | - | Y | - | Z |
RWBMG48 | - | 15 | - | 120 | - | X8 | - | Y7 | - | Z5 |
型式 | dH9 | 指定单位10mm | 指定单位1mm | 聚氨酯厚度 | 键槽长度 | d1 | D1 | M | ||||
Type | D | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔+螺纹孔 | L | X | Y | Z | T | K | |||
圆弧型 RWBCU RWBCG 带肋槽直柱型 RWBMU RWBMG [ ! ]带肋槽直柱型仅有带*符号的d尺寸。 | 28 | 8 | - | 110~500 | - | - | - | 5 | - | 10 | 12 | M3 |
38 | 12 | N12 | 5 | 25 | 20 | 22 | ||||||
15 | - | - | ||||||||||
48 | *10 | *N10 ・ *NK10 | 7~15 | 7~12 | 4~7 | 10 | 25 | 20 | 22 | |||
*15 | - | - | ||||||||||
20 | N20 | - | - | - | 5 | 30 | 30 | 32 | M5 | |||
25 | - | - | ||||||||||
58 | *20 | *N20 | 7~15 | 7~12 | 4~7 | 10 | 30 | 30 | 32 | |||
*25 | - | - | ||||||||||
78 | *25 | *N25 | 10 | 30 | 50 | 52 | M6 | |||||
*30 | *N30 | |||||||||||
*35 | *N35 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|