Type | ![]() | ![]() | ||
直柱型 | 圆弧型 | 带肋槽直柱型 | ||
RFWAS | RFWAC | RFWAM | 铝合金 | - |
RFWWS | RFWWC | RFWWM | 本色阳极氧化处理 |
使用方法案例图 | 平皮带轮使用说明 |
![]() | 通过平皮带滑轮,平皮带惰轮和平皮带的配合使用,可以起到对工件传送的作用。其中平皮带惰轮还可以起到张紧皮带的作用。 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
![]() | 型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | |||||
直柱型 | RFWWS28 | - | 8 | - | 200 | |||||||||||||
圆弧型 | RFWAC28 | - | 10 | - | 350 | - | 0.5 | |||||||||||
带肋槽直柱型 | RFWWM58 | - | 20 | - | 250 | - | 14.0 | - | 11.8 | - | 5.0 |
Type | ![]() | ![]() | ||
直柱型 | 圆弧型 | 带肋槽直柱型 | ||
RFWAS | RFWAC | RFWAM | 铝合金 | - |
RFWWS | RFWWC | RFWWM | 本色阳极氧化处理 |
型式 | ![]() | 指定单位10mm | ![]() 选择 | d1 | 轴承尺寸 | |||
![]() | ![]() | ![]() | No. | D1 | B | |||
直柱型 RFWAS RFWWS 圆弧型 RFWAC RFWWC | 18 | 8 | 110~500 | 0.3 0.5 0.8 | 10 | 678ZZ | 12 | 3.5 |
28 | 8 | 20 | 608ZZ | 22 | 7 | |||
10 | 6900ZZ | 22 | 6 | |||||
38 | 15 | 30 | 6002ZZ | 32 | 9 | |||
20 | 6804ZZ | 32 | 7 | |||||
48 | 15 | 30 | 6202ZZ | 35 | 11 | |||
20 | 6904ZZ | 37 | 9 | |||||
25 | 40 | 6905ZZ | 42 | 9 | ||||
30 | 6806ZZ | 42 | 7 | |||||
58 | 20 | 40 | 6204ZZ | 47 | 14 | |||
25 | 6005ZZ | 47 | 12 | |||||
30 | 6906ZZ | 47 | 9 | |||||
40 | 50 | 6808ZZ | 52 | 7 | ||||
78 | 30 | 60 | 6306ZZ | 72 | 19 | |||
35 | 6207ZZ | 72 | 17 |
型式 | ![]() | 指定单位10mm | 指定单位0.1mm | d1 | 轴承尺寸 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No. | D1 | B | ||
带肋槽 直柱型 RFWAM RFWWM | 38 | 12 | 110~500 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 4.0~6.0 | 20 | 6001ZZ | 28 | 8 |
15 | 6002ZZ | 32 | 9 | |||||||
48 | 15 | 30 | 6002ZZ | 32 | 9 | |||||
20 | 6904ZZ | 37 | 9 | |||||||
25 | 6905ZZ | 42 | 9 | |||||||
58 | 20 | 40 | 6204ZZ | 47 | 14 | |||||
25 | 6905ZZ | 42 | 9 | |||||||
30 | 6906ZZ | 47 | 9 | |||||||
35 | 6807ZZ | 47 | 7 | |||||||
78 | 30 | 60 | 6306ZZ | 72 | 19 | |||||
35 | 6207ZZ | 72 | 17 | |||||||
40 | 6008ZZ | 68 | 15 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|