Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
圆弧型 | 带肋槽直柱型 | ||
RBWAC | RBWAM | 铝合金 | - |
RBWWC | RBWWM | 本色阳极氧化处理 |
型式 | - | d | - | L | - | H | - | X | - | Y | - | Z | |
(圆弧型) | RBWAC28 | - | 10 | - | 350 | - | H0.5 | ||||||
(带肋槽直柱型) | RBWWM58 | - | N25 | - | 250 | - | X14.0 | - | Y11.8 | - | Z5.0 |
型式 | dH9 | 指定单位10mm | H选择 | 键长度 | d1 | D1 | M | |||
Type | D | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔+螺纹孔 | L | L=110~300 | L=310~500 | K | |||
圆弧型 RBWAC RBWWC | 18 | 8 | - | 110~500 | 0.3 0.5 0.8 | 0.5 0.8 1.0 1.2 | - | 10 | 12 | M3 |
28 | 8 | N8 | 25 | 20 | 22 | M3 | ||||
10 | N10・NK10 | |||||||||
12 | N12 | 30 | ||||||||
15 | - | - | M4 | |||||||
38 | 12 | N12 | 30 | 30 | 32 | M3 | ||||
15 | N15 | M4 | ||||||||
20 | N20 | M5 | ||||||||
25 | - | - | M6 | |||||||
48 | 15 | N15 | 30 | 40 | 42 | M4 | ||||
20 | N20 | M5 | ||||||||
25 | N25 | M6 | ||||||||
30 | N30 | |||||||||
58 | 20 | N20 | 50 | 52 | M5 | |||||
25 | N25 | M6 | ||||||||
30 | N30 | |||||||||
35 | N35 | M8 | ||||||||
78 | 25 | N25 | 70 | 72 | M6 | |||||
30 | N30 | |||||||||
35 | N35 | M8 | ||||||||
40 | N40 | |||||||||
50 | N50 |
型式 | dH9 | 指定单位10mm | 指定单位0.1mm | 键长度 | d1 | D1 | M | ||||
Type | D | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔+螺纹孔 | L | X | Y | Z | K | |||
带肋槽直柱型 RBWAM RBWWM | 38 | 12 | N12 | 110~500 | 7.0~15.0 | 5.0~12.0 | 4.0~6.0 | 30 | 20 | 22 | M3 |
15 | - | - | M4 | ||||||||
48 | 15 | N15 | 30 | 30 | 32 | M4 | |||||
20 | N20 | M5 | |||||||||
25 | - | - | M6 | ||||||||
58 | 20 | N20 | 30 | 40 | 42 | M5 | |||||
25 | N25 | M6 | |||||||||
30 | N30 | ||||||||||
35 | - | - | M8 | ||||||||
78 | 25 | N25 | 30 | 60 | 62 | M6 | |||||
30 | N30 | ||||||||||
35 | N35 | M8 | |||||||||
40 | N40 | ||||||||||
50 | N50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|