Type | ![]() | ![]() | |
无肩型 | 形状 | ||
ELNBA | 圆型 | SCM435 | 淬火硬度 35~40HRC |
ELNBD | 多棱型 | ||
TELNBA | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
经济型 焊接夹具用定位销 带肩外螺纹型 | 角座 | 定位块 V形槽型 板固定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 | 代表型号:AIKFB70-60 | 代表型号:CVTB16 | ||
优点:价格经济,精度高 | 优点:打孔位置任意选择 | 优点:定位精度高 |
型式 | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位0.1mm | ![]() 指定单位1mm | ℓ | R | M (粗牙螺纹) | W | ||
![]() | ![]() | ||||||||
ELNBA ELNBD TELNBA | 6 | 0 -0.012 | 8.0~12.0 | 2.0~35.0 (B≤P×4) | 9~16 | 5 | 3 | M3 | 3 |
8 | 0 -0.015 | 10.0~16.0 | 9~20 | 6 | 4 | M4 | 3.5 | ||
10 | 12.0~20.0 | 10~20 | 8 | M5 | 4 | ||||
10T | 5 | M6 | |||||||
12 | 0 -0.018 | 14.0~25.0 | 10~24 | 6 | M5 | 6 | |||
16 | 18.0~32.0 | 10~32 | 12 | 8 | M8 | 8 | |||
20 | 0 -0.021 | 22.0~35.0 | 10~40 | 9 |
Type | ![]() | ![]() | |
无肩型 | 形状 | ||
ELNBA | 圆型 | SCM435 | 淬火硬度 35~40HRC |
ELNBD | 多棱型 | ||
TELNBA | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
Alterations | 磨损槽追加加工 | 变更止转位置 | 止转加工 | 扳手槽加工 | 变更肩上部R | 变更前端部角度 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Code | MK | KC | KD | SC | RTC | RC | ||||||||||||||
Spec. | B尺寸部分开设了4处槽。 通过查看槽的减少状况, 可轻松进行磨损管理。 ![]() 渗碳淬火且为圆形的产品 ![]() +1mm处开始。 槽深:0.2mm(±0.05mm) 槽形状:V形槽(90°) | 指定方法 KC 将基准位置设为0°,在转动90°的 位置上进行单面止转加工。 ![]() | 指定方法 KD 进行单面止转加工。 ![]() ![]() | 指定方法 SC 追加扳手用平面加工。
![]() | 指定方法 RTC2 将退刀槽加工变更为下述R(选择)。 选择 R1 R2 R3 ![]() ![]() ![]() | 指定方法 RC60 变更前端部角度 选择 50°·90°·120° |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|