夹具用定位销 螺栓固定型 普通级 带肩型
商品
评价
详情
  • 夹具用定位销 螺栓固定型 普通级 带肩型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

夹具用定位销 螺栓固定型 普通级 带肩型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
焊接夹具用定位销主要用于汽车行业的焊接治具中,对汽车车身钣金零件定位后,进行组装或者焊接。
其中螺栓固定型带肩型的夹具定位销使用广泛,安装方便。
产品特点
焊接夹具用定位销产品特点和产品概略图 Locating Pins Shoulder Threaded  Jigs Fixtures特点1:其中渗碳淬火规格,可保证表面高硬度,同时确保产品芯部韧性,不易断裂。
特点2:定位侧外径公差0/-0.05,同轴度最高0.03,普通级别的常用规格。
特点3:研磨退刀槽0.5~1,有效防止被定位零件与焊接夹具用定位销的干涉。
特点4:定位侧外径可选形状:圆型、多棱型。
尺寸图
夹具用定位销 螺栓固定型 普通级 带肩型尺寸图
e=P/2÷tan15°+R-(R÷sin15°)
留有中心孔。
规格概述
■材质规格表
Type 材质 硬度
肩型形状
ELABA圆型SCM435淬火硬度
35~40HRC
ELABD多棱型
TELABA圆型SCM415渗碳淬火硬度
55HRC(深度0.7~0.8)
螺纹部防渗处理
TELABD多棱型
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情尺寸公差配合表

②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情未标注公差尺寸一览表

③螺纹安装扭矩参考值 详情紧固扭矩一览表
相关文件
定位技术参考信息 定位技术
使用案例
使用案例
设备名称:倾斜构造零件固定焊接用治具
功能说明:
  通过使用焊装定位治具,将2块钣金零件焊接在一起。
零件用途说明:
  操作人员通过使用焊接夹具定位销,对钣金零件进行位置固定,然后进行焊接作业。
应用行业
机器人 汽车 电子电器
misumi焊装定位销尺寸图纸 焊装定位销在汽车钣金零部件焊接夹具中的使用方案 机器人在焊接作业中需要定位销进行定位
相关产品
经济型 焊接夹具用定位销 带肩外螺纹型 角座 定位块 V形槽型 板固定型
焊接治具角座图片 汽车钣金焊接中的专用焊装定位销使用 带肩外螺纹普通级焊接定位销在3C电子电器中的应用
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 代表型号:AIKFB70-60 代表型号:CVTB16
优点:价格经济,精度高 优点:打孔位置任意选择 优点:定位精度高
尺寸图
夹具用定位销 螺栓固定型 普通级 带肩型尺寸图
e=P/2÷tan15°+R-(R÷sin15°)
留有中心孔。
规格表
型式P
指定单位0.1mm
B
指定单位0.1mm
L
指定单位1mm
HRM
(粗牙螺纹)
W
TypeDh7
ELABA
ELABD
TELABA
TELABD
60
-0.012
3.0~7.02.0~35.0
(B≤P×4)
9~16591M31~2
80
-0.015
3.0~9.010~206111.5M4
104.5~12.012~208132M51~3
10TM6
120
-0.018
7.0~13.0153M54
1613.0~16.020~3212194M85
200
-0.021
16.0~20.020~4023
多棱型产品的B尺寸为5.0~
W尺寸 D6・D8:P>5.0时W=2 D10・10T:P<5.0时W=1・5.0≤P≤7.0时W=2・P>7.0时W=3
材质规格
Type 材质 硬度
肩型形状
ELABA圆型SCM435淬火硬度
35~40HRC
ELABD多棱型
TELABA圆型SCM415渗碳淬火硬度
55HRC(深度0.7~0.8)
螺纹部防渗处理
TELABD多棱型
追加工
Alterations磨损槽追加加工变更止转位置止转加工扳手槽加工变更肩上部R变更前端部角度
夹具用定位销 螺栓固定型 普通级 带肩型尺寸图 
带肩型
夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 无肩环槽型尺寸图
无肩型
夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 无肩环槽型尺寸图
带肩型
H-P≥2
夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 无肩环槽型尺寸图
无肩型
夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 无肩环槽型尺寸图
 夹具用定位销 螺栓固定型 普通级 带肩型尺寸图夹具用定位销 螺栓固定型 普通级 带肩型尺寸图  夹具用定位销 螺栓固定型 普通级 带肩型尺寸图
CodeMKKCKDSCRTCRC
Spec.B尺寸部分开设了4处槽。
通过查看槽的减少状况,可轻松进行磨损管理。
仅适用于经淬火、
渗碳淬火且为圆形的产品
与RTC并用时,
槽从R值+1mm处开始。
槽深:0.2mm(±0.05mm)
槽形状:V形槽(90°)
指定方法 KC
将基准位置设为0°,在转动
90°的位置上进行单面止转加工。
仅多棱型适用
指定方法 KD
进行单面止转加工。
仅圆型适用
KD与SC不可并用
指定方法 SC
追加扳手用平面加工。
H91113151923
H17811131721

仅带肩圆型适用。
指定方法 RTC2
将退刀槽加工变更为下述R(选择)。
选择 R1 R2 R3
仅带肩型适用
RTC≤(H-P)/2
B≥5
指定方法 RC60
变更前端部角度
选择 60°·90°·120°
关于此商品的常见问题 (FAQ)
焊接夹具用定位销会生锈吗?如果会,是否有什么措施可以防止?
不带表面处理的焊接夹具用定位销产品会生锈,建议定期涂防锈油进行保养或者购买带表面处理的焊接夹具用定位销,在通常大气环境中可以防锈。镀硬铬、TiCN表面处理的规格,可有效防止生锈。详细请参考此处
夹具焊接夹具用定位销硬度最高可以达到多少?
DICOAT®处理、镀硬铬、TiCN表面处理的规格,部分表面处理的表面硬度可以达到3000HV。
螺纹型焊接夹具用定位销有推荐的紧固扭距吗?
请参考推荐的技术参数《螺栓适用的紧固轴力/紧固扭矩》。如果实际安装时没有扭矩的管控,硬度较高的焊接夹具用定位销可能会被拧断。详细参考此处
焊接夹具用定位销颈部研磨退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
米思米夹具定位销使用什么标准?
米思米与部分大型车企技术交流后,根据客户使用需求创立的常用标准,可被广泛使用,稳定性高。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 焊接用定位销 > 夹具用定位销 螺栓固定型 普通级 带肩型