夹具用定位销 多棱型 前端形状选择型 无肩型
商品
评价
详情
  • 夹具用定位销  多棱型  前端形状选择型  无肩型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

夹具用定位销 多棱型 前端形状选择型 无肩型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
可通过四点进行定位的菱形夹具用定位销。
夹具用定位销  多棱型  前端形状选择型  无肩型:相关图像
夹具用定位销  多棱型  前端形状选择型  无肩型:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ H ]硬度
外螺纹型止动螺丝型
LNNQNLNTQNSCM435淬火硬度
35~40HRC
TLNNQNTLNTQNSCM415渗碳淬火硬度
55HRC~(深度0.7~0.8)
螺纹部防渗处理

规格表

型式-P-W-B-L-A-E
Type前端形状D
LANQN
LNNQN
A
B
6
8
P7.0
P12.0
-
-
W5.0
W10.0
-
-
B15
B18
-
-
L8
L8
-
-
A30
A60
-E8
型式P
指定单位
0.1mm
W
指定
单位0.1mm
B
指定单位
1mm
L
选择
A
选择
E(A形)
指定
单位1mm
L11dR适用的
止动螺丝
Type前端形状Dh7
外螺纹型
LNNQN
TLNNQN
止动螺丝型
LNTQN
TLNTQN
A
(锥头型)

B
(锥头R型)
60
-0.012
9.0~12.05.0~30.0
(W≤P)
5~30
(B≤W×3)
581030
6
0
90
120
1~1086843M5
80
-0.015
11.0~16.0581012151054
1013.0~20.0810121510127M6
10T515
120
-0.018
15.0~25.01012151812151096M8
1619.0~32.01215182018138

追加工

夹具用定位销  多棱型  前端形状选择型  无肩型:相关图像

概述・特性

参考:sin15°≈0.259 sin30°=0.5 sin45°≈0.707 sin60°≈0.866
tan15°≈0.267 tan30°=0.577 tan45°=1 tan60°≈1.732

使用例

夹具用定位销  多棱型  前端形状选择型  无肩型:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
定位销螺纹部也有做过淬火处理吗?
有的。前端也同样做过淬火处理。
螺纹型定位销有推荐的紧固扭距吗?
请参考2015版FA目录手册第1246页所记载的推荐紧固扭矩。
定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。有表面处理的产品目前在日本制作。
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。
定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
大头压入型,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 夹具用定位销 多棱型 前端形状选择型 无肩型