圆法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() |
STHPRB | STHPCB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 2个内六角螺栓 |
STHPR | STHPC | 无电解镀镍 | 内六角螺栓 2个(SUS) | |
SSTHPR | SSTHPC | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | 固定部壁厚 (N) | L | D1 | H | T | B | P | W | P1 | F | d | X | Y | d1 | d2 | M (粗牙螺纹) | 附属螺栓 M×长度 | |||
Type | D | |||||||||||||||||||
圆法兰型 STHPRB STHPR SSTHPR | 两面切割法兰型 STHPCB STHPC SSTHPC | 8 | +0.015 0 | 8.5 | 19 | 25 | 39 | 5 | 12 | 32 | 27 | 25 | 20 | 3.5 | 7.5 | 3.5 | 7.5 | 4.6 | M4 | M4×10 |
10 | 10 | 21 | 30 | 49 | 14 | 40 | 32 | 33 | 23 | 4.5 | 10 | 3 | 9 | 5.6 | M5 | M5×10 | ||||
12 | +0.018 0 | 23 | 32 | 52 | 6 | 15 | 42 | 34 | 35 | 25 | 11 | 4 | M5×12 | |||||||
16 | 9.5 | 32 | 35 | 56 | 24 | 46 | 37 | 37 | 27 | 5.5 | 12 | 5 | ||||||||
20 | +0.021 0 | 10 | 34 | 40 | 64 | 8 | 24 | 52 | 42 | 43 | 30 | 6.6 | 14 | 6 | M5×16 | |||||
25 | 40 | 45 | 69 | 30 | 57 | 47 | 46 | 34 | 17 | |||||||||||
30 | 12.5 | 42 | 55 | 79 | 10 | 30 | 67 | 57 | 50 | 45 | 20 | 10 | 12 | 6.6 | M6 | M6×20 |
圆法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() |
STHPRB | STHPCB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | 2个内六角螺栓 |
STHPR | STHPC | 无电解镀镍 | 内六角螺栓 2个(SUS) | |
SSTHPR | SSTHPC | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|