Type | 固定部形状 | 形状 | 材质 | 硬度 |
HATA | N(外螺纹型) T(止动螺丝型) B(螺栓固定型) | 圆型 | SCM435 | 淬火硬度 35~40HRC |
HATD | 多棱型 | |||
THATA | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 | |
THATD | 多棱型 |
经济型 焊接夹具用定位销 带肩外螺纹型 | 角座 | 定位块 V形槽型 板固定型 | ||
代表型号:CHXA8-P6.9-B19-L11 | 代表型号:AIKFB70-60 | 代表型号:CVTB16 | ||
优点:价格经济,精度高 | 优点:打孔位置任意选择 | 优点:定位精度高 |
型式 | P 指定单位0.1mm | B 指定单位1mm | L | ℓ | L1 | ℓ1 | d | 适用的 止动螺丝 | M(粗牙螺纹) | H | R | W | ||||||||
Type | 固定部形状 | Dh7 | 外螺纹 选择 | 螺栓固定型 指定单位1mm | 螺栓 固定型 | |||||||||||||||
HATA HATD THATA THATD | N (外螺纹型) T (止动螺丝型) B (螺栓固定型) | 6 | 0 -0.015 | 3.0~8.0 | 5~30 (B≤P×4) | 5 | 8 | 10 | - | 6 | 8 | 8 | 4 | M5 | - | 9 | 1 | 1 (2) | ||
8 | 3.0~10.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12~20 | 10 | 5 | M4 | 11 | |||||||||
10 | 4.5~12.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 15~30 | 12 | 10 | 7 | M6 | M5 | 13 | 1~3 | ||||||
10T | 18 | 5 | M6 | |||||||||||||||||
12 | 0 -0.018 | 9.0~14.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | M8 | M5 | 15 | 4 | |||||
16 | 13.0~18.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 20~40 | 18 | 13 | M8 | 19 | 2 | 5 |
Type | 固定部形状 | 形状 | 材质 | 硬度 |
HATA | N(外螺纹型) T(止动螺丝型) B(螺栓固定型) | 圆型 | SCM435 | 淬火硬度 35~40HRC |
HATD | 多棱型 | |||
THATA | 圆型 | SCM415 | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 | |
THATD | 多棱型 |
Alterations | 磨损槽追加加工 | 变更止转位置 | 止转加工 | 扳手槽加工 | 变更螺纹直径 | 螺纹根部退刀槽加工 | ||||||||||||
Code | MK | KC | KD | SC | MC | NNC | ||||||||||||
Spec. | B尺寸部分开设了4处槽。 通过查看槽的减少状况,可轻松进行磨损管理。 仅适用于经淬火、 渗碳淬火且为圆形的产品 槽从R值+1mm处开始。 槽深:0.2mm 槽形状:V形槽 | 指定方法 KC 将基准位置设为0°,在转动90° 的位置上进行单面止转加工。 仅多棱型适用 仅带肩型H-P≥2 | 指定方法 KD 进行单面止转加工。 仅圆型适用 仅带肩型H-P≥2 KD与SC不可并用 | 指定方法 SC 追加扳手用平面加工。
仅带肩圆型适用。 | 指定方法 MC8 变更螺纹直径。 D/3≤M<D Mmin3 仅外螺纹型适用 | 指定方法 NNC 进行螺纹根部退刀槽加工。 仅外螺纹型适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|