型式 | d1,d2选择(但d1≤d2)![]() | D | D1 | d3 | L | ℓ | F | 止动螺丝 | ||||||||||||||||||||
Type | No. | M | 紧固扭矩 (N・m) | |||||||||||||||||||||||||
MCO MCOLK MCORK MCOWK | 6 | 1 | 1.5 | 2 | 6 | 6.2 | 2.4 | 8.4 | 3 | 1.5 | M1.6 | 0.15 | ||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8.2 | 3.4 | 9.6 | 3.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10.2 | 4.4 | 10.2 | 3.7 | 1.8 | M2 | 0.3 | |||||||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 12.5 | 4.0 | 14.2 | 5.2 | 2.5 | M3 | 0.7 | |||||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 14.5 | 15 | 5.0 | 16 | 5.4 | 2.6 | ||||||||||||||||
17 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 16.8 | 17.5 | 7.2 | 19.8 | 6.7 | 3.2 | M4 | 1.7 | |||||||||||||||
20 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 20 | 21 | 8.2 | 21.4 | 7 | 3.4 | ||||||||||||||
26 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 26 | 27 | 12.0 | 25.6 | 9 | 4 | |||||||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 14 | 30 | 31 | 13.0 | 33 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
34 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 34 | 35 | 13.0 | 34 | 13 | 5.5 | M5 | 4.0 | ||||||||||||||
38 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 38 | 41 | 16.0 | 40 | 15 | 7 |
型式 | 容许扭矩 (N・m) | 容许偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转刚度 (N・m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg・m2) | 容许轴向振幅 (mm) | 重量 (g) | |
Type | No. | ||||||||
MCO MCOLK MCORK MCOWK | 6 | 0.3 | 3 | 0.3 | 9 | 12000 | 1.5×10-8 | ±0.25 | 1.5 |
8 | 0.5 | 0.4 | 13 | 2.2×10-8 | ±0.3 | 2.5 | |||
10 | 0.8 | 0.4 | 21 | 3.6×10-8 | ±0.32 | 4 | |||
12 | 1 | 0.5 | 44 | 1.6×10-7 | ±0.35 | 8 | |||
15 | 1.6 | 0.8 | 90 | 10000 | 3.5×10-7 | ±0.45 | 11 | ||
17 | 2.2 | 1 | 250 | 7.8×10-7 | ±0.55 | 18 | |||
20 | 3.2 | 1.5 | 340 | 8000 | 1.7×10-6 | ±0.6 | 29 | ||
26 | 6 | 2 | 420 | 6500 | 6.2×10-6 | 65 | |||
30 | 15 | 2 | 1200 | 6200 | 2×10-5 | 100 | |||
34 | 16 | 2.5 | 2400 | 6000 | 2.5×10-5 | 155 | |||
38 | 28 | 2.5 | 3500 | 5800 | 8×10-5 | 240 |
标准孔 | 带键槽孔 | ![]() | ![]() | |||
d1(单侧) | d2(单侧) | d1·d2(两侧) | 毂 | 调整环 | ||
MCO | MCOLK | MCORK | MCOWK | SUS304 | 含碳树脂 | 止动螺丝 |
Alterations | 变更轴孔径 | 变更键槽宽度 | |||||||||||||||||||||||
Spec. | ![]() 指定单位0.1mm 指定方法 LDC7.8 RDC9.3 | 变更键槽宽度(b)为下表数值。 指定方法 KLH4 KRH4
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Code | LDC(左轴) | RDC(右轴) | KLH(左轴) | KRH(右轴) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|