*23年5月以后,随着模具的变更,一部分尺寸进行了变更。
*这次变更对产品功能没有影响,也可以将新旧品组合使用。
*根据软管的安装姿势,流体有可能从装配部位泄漏。
型式 | - | 接头螺纹尺寸 | |
AAJD2 | - | 1 | |
型式 | R(PT) | A | L | H | T | |
Type | 软管公称型号 | |||||
AAJD | 2 | 1(R1/8) | 23 | 26.3 | 14 | 7 |
2(R1/4) | ||||||
3 | 3(R3/8) | 27.3 | 32 | 19 | 8 | |
4(R1/2) | ||||||
4 | 3(R3/8) | 28 | 38.3 | 18.8 | 7.5 | |
4(R1/2) | 20.8 |
型式 | R(PT) | A | L | H | W | |
Type | 软管公称型号 | |||||
AVAD | 2 | 2(R1/4) | 41 | 44 | 30 | 27 |
3 | 3(R3/8) | 45 | 49 | 34 | 25 | |
4 | 4(R1/2) | 48.5 | 48.5 | 43 | 34 |
型式 | Rc(PT) | A | L | H | W | |
Type | 软管公称型号 | |||||
AVAFD | 2 | 2(Rc1/4) | 42 | 45 | 30 | 27 |
4 | 4(Rc1/2) | 58.2 | 64 | 63 | 34 |
型式 | AAJL | AAJY | |||
Type | 软管公称型号 | L2 | L3 | L4 | L5 |
AAJL(L型) AAJY(Y型) | 2 | 17 | 12 | 15.5 | 9.5 |
4 | 23.5 | 16.5 | 23.5 | 19 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|