型式 | ![]() | ![]() | ![]() | |
紧凑型 | 标准型 | |||
WGLBC | WGLB | 相当于S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
WGLMC | WGLM | 无电解镀镍 | ||
- | WGLHB | 40HRC~ | 四氧化三铁保护膜 | |
- | WGLHM | 无电解镀镍 | ||
- | WGLA | A2017 | - | - |
WGLSC | WGLS | SUS304 | ||
WGLJC | WGLJ | 聚缩醛 | ||
WGLNC | WGLN | MC尼龙 | ||
- | WGLNE | 导电型MC尼龙R2 | ||
- | WGLPT | 聚四氟乙烯 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 角座・支撑支架 轻量高刚性型 | 经济型轴承座组件 T型轻量省空间型 | 工件导块 直型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:C-AIKK400-150 | 代表型号:C-BGHA6900ZZ-40 | 代表型号:WGHA-30-10-12 |
型式 | 选择A | H指定单位1mm | T | h | X | Y | d1 | d2 | ℓ | ||||||
(紧凑型) WGLBC WGLSC WGLMC WGLJC WGLNC | 17 | 20 | 6~10 | 10 | H-3 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
20 | 30 | 12 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
(标准型) WGLB WGLS WGLM WGLJ WGLHB WGLN WGLHM WGLNE WGLA WGLPT | 20 | 30 | 40 | 50 | 10~30 | 12 | H-5 | 5 | 5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | |||
20 | 30 | 40 | 50 | 15 | 5 | 6 | 8 | 4.5 | 4.5 | ||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 7 | 9 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 15~30 | 25 | 8 | 11 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||||
40 | 50 | 60 | 30 | 11 | 14 | 14 | 9 | 9 |
型式 | ![]() | ![]() | ![]() | |
紧凑型 | 标准型 | |||
WGLBC | WGLB | 相当于S45C | - | 四氧化三铁保护膜 |
WGLMC | WGLM | 无电解镀镍 | ||
- | WGLHB | 40HRC~ | 四氧化三铁保护膜 | |
- | WGLHM | 无电解镀镍 | ||
- | WGLA | A2017 | - | - |
WGLSC | WGLS | SUS304 | ||
WGLJC | WGLJ | 聚缩醛 | ||
WGLNC | WGLN | MC尼龙 | ||
- | WGLNE | 导电型MC尼龙R2 | ||
- | WGLPT | 聚四氟乙烯 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|