Type | ![]() | ![]() | M | L | |
L尺寸选择型 | L尺寸指定型 | ||||
LVB | LVFB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 8~30 | 5~120 |
LVBM | LVFBM | 无电解镀镍 | |||
LVBS | LVFBS | SUS304 | - |
No. | 图示 | 用途 |
STEP① | ![]() | 拧松固定螺栓。 |
STEP② | ![]() | 通过用扳手转动调整螺栓(LVB),可调整底板高度。 |
STEP③ | ![]() | 底板高度确定后,再次锁紧固定螺栓。然后紧固锁紧螺帽(LVN)以防止底板转动。 |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
【经济型】线性导向轴 | 带法兰直线轴承 标准型 | 六角形支柱 两端内螺纹型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CPSFJT20-325-M8 | 代表型号:LHIFR20 | 代表型号:LSBRK13-100 | ||
优点:经济型产品,最快1天发货 | 优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:安装方便,适合狭小空间。 |
价格说明
型式 | L | d | M×螺距 (细牙螺纹) |
T | B | 适用 螺栓 |
|||||||||||||
Type | M (细牙螺纹) |
选择型 | 指定型 指定单位1mm |
||||||||||||||||
(L尺寸选择型) LVB LVBM LVBS |
(L尺寸指定型) LVFB LVFBM LVFBS |
8 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5~50 | 3.5 | 8×0.75 | 4 | 13 | M3 | |||||
10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10~60 | 5.5 | 10×1.0 | 4 | 17 | M4・5 | ||||||
12 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10~60 | 7 | 12×1.0 | 5 | 19 | M6 | ||||||
16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 15~80 | 9 | 16×1.5 | 22 | M8 | ||||||
20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 15~100 | 13 | 20×1.5 | 27 | M10・12 | |||||||
24 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 20~100 | 17 | 24×1.5 | 8 | 32 | M16 | |||||||
30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 25~120 | 23 | 30×1.5 | 36 | M20 |
Type | ![]() |
![]() |
M | L | |
L尺寸选择型 | L尺寸指定型 | ||||
LVB | LVFB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 8~30 | 5~120 |
LVBM | LVFBM | 无电解镀镍 | |||
LVBS | LVFBS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|