Type | ![]() | ![]() | M | L | |
L尺寸选择型 | L尺寸指定型 | ||||
LVW | LVFW | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 12~30 | 10~60 |
LVWM | LVFWM | 无电解镀镍 | |||
LVWS | LVFWS | SUS304 | - |
No. | 图示 | 用途 |
STEP① | ![]() | 拧松固定螺栓。 |
STEP② | ![]() | 通过用扳手转动调整螺栓(LVB),可调整底板高度。 |
STEP③ | ![]() | 底板高度确定后,再次锁紧固定螺栓。然后紧固锁紧螺帽(LVN)以防止底板转动。 |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
【经济型】线性导向轴 | 带法兰直线轴承 标准型 | 六角形支柱 两端内螺纹型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CPSFJT20-325-M8 | 代表型号:LHIFR20 | 代表型号:LSBRK13-100 | ||
优点:经济型产品,最快1天发货 | 优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:安装方便,适合狭小空间。 |
价格说明
型式 | ![]() |
B | M×螺距 (细牙螺纹) |
d | H1 | H | 适用 螺栓 |
|||||||||
![]() |
![]() (细牙螺纹) |
选择型 | 指定型 指定单位1mm |
|||||||||||||
(L尺寸选择型) LVW LVWM LVWS |
(L尺寸指定型) LVFW LVFWM LVFWS |
12 | 10 | 15 | 20 | 10~30 | 6 | 12×1.0 | 3.5 | 4 | 8.5 | M3 | ||||
16 | 15 | 20 | 30 | 15~40 | 8 | 16×1.5 | 4.5 | 5 | 12 | M4 | ||||||
20 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 15~40 | 10 | 20×1.5 | 5.5 | 6 | 13 | M5 | ||||
24 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20~50 | 14 | 24×1.5 | 6.5 | 8 | 17 | M6 | |||||
30 | 25 | 30 | 40 | 25~60 | 17 | 30×1.5 | 9 | 10 | 22 | M8 |
Type | ![]() |
![]() |
M | L | |
L尺寸选择型 | L尺寸指定型 | ||||
LVW | LVFW | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 12~30 | 10~60 |
LVWM | LVFWM | 无电解镀镍 | |||
LVWS | LVFWS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|