Type | 前端形状 | 主体 | 球头型 | 头部 | 附属 配件 | |||
材質 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 材质 | 硬度 | |||
BALTAR | SR | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SUS440C | 58~63HRC | SUS440C | 55~60HRC | - |
SALTAR | 相当于SUS304 | - | ||||||
BALTAN | 平面 | 聚缩醛(白色) |
型式 | - | L |
BALTAR6 | - | 30 |
型式 | L | B | d | SR | d1 | (F) | h | ℓ | ℓ2 | 附属配件(1个) | ||
Type | M | D | S | |||||||||
BALTAR SALTAR BALTAN | 6 | 20 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | - | 12.8 | 2.5 | - | - |
30 | 4 | 3 | 22.8 | 3.5 | 4.7 | 6 | ||||||
50 | - | - | - | 42.8 | ||||||||
8 | 25 | 4 | 5.5 | 5.5 | - | 5 | - | 16.5 | 3.5 | - | - | |
40 | 5.5 | 4 | 31.5 | 5 | 6.5 | 8 | ||||||
60 | - | - | - | 51.5 | ||||||||
10 | 30 | 5 | 7 | 7 | - | 6 | - | 20.4 | 4.5 | - | - | |
50 | 7 | 5 | 40.4 | 6 | 8 | 10 | ||||||
70 | - | - | - | 60.4 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
Type | 前端形状 | 主体 | 球头型 | 头部 | 附属 配件 | |||
材質 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 材质 | 硬度 | |||
BALTAR | SR | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SUS440C | 58~63HRC | SUS440C | 55~60HRC | - |
SALTAR | 相当于SUS304 | - | ||||||
BALTAN | 平面 | 聚缩醛(白色) |
型式 | - | L |
BALTAR6 | - | 30 |
型式 | L | B | d | SR | d1 | (F) | h | ℓ | ℓ2 | 附属配件(1个) | ||
Type | M | D | S | |||||||||
BALTAR SALTAR BALTAN | 6 | 20 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | - | 12.8 | 2.5 | - | - |
30 | 4 | 3 | 22.8 | 3.5 | 4.7 | 6 | ||||||
50 | - | - | - | 42.8 | ||||||||
8 | 25 | 4 | 5.5 | 5.5 | - | 5 | - | 16.5 | 3.5 | - | - | |
40 | 5.5 | 4 | 31.5 | 5 | 6.5 | 8 | ||||||
60 | - | - | - | 51.5 | ||||||||
10 | 30 | 5 | 7 | 7 | - | 6 | - | 20.4 | 4.5 | - | - | |
50 | 7 | 5 | 40.4 | 6 | 8 | 10 | ||||||
70 | - | - | - | 60.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|