产品概述
可用于对工件的夹紧和角度调整等。
产品特点
特点1:前端同时有压纹旋钮以及内六角孔,可以同时用手粗调以及用内六角扳手精调。
特点2:可以通过螺丝高度的调节来对工件进行角度的调节。
特点3:螺丝材质有SCM435以及SUSXM7两种可供选择,相对的球头材质为SUJ2和SUS440C。
特点4:前端球头的硬度在55HRC以上,可以对工件进行反复安装定位。
尺寸图
本产品的螺纹精度已通过相当于JIS6H的市售螺帽进行了合格判定。
规格概述
・材质表
|
|
HFMB | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 | SUJ2 | 55~60HRC | 6~16 | 16~80 |
HFUB | SUSXM7 | - | SUS440C | 55~60HRC |
使用方法
|
| 用于工件的夹紧(针对斜面的产品) |
| 通过锁紧螺丝的上下位置调整,来对工件的角度进行调整 |
使用案例
机构名称:使用了锁紧螺丝和钢珠的角度调整机构
机构功能:将树脂外壳置于检查位置,通过光电传感器检查树脂外壳孔是否正常。
锁紧螺丝的作用:通过锁紧螺丝上下位置的变更,起到微量调节光电传感器发射角度的作用。
了解详情,请点击
inCADLibrary案例库 相关行业
注意事项
①如对防锈有要求,请优先选择不锈钢SUS304材质的产品
表面处理和防锈方法请参考
技术参数②由于本产品以夹紧工件为目的,因此前端球头不一定都会转动。(根据前端球头的铆接状况,球头有可能不可转动。)
③角座型的半球在转动之后有时为球面,而不是平面。反转时请使用胶带与磁铁以使半球转动复原。另外,不希望反转时,请使用止转型。
相关文件
相关产品
尺寸图
规格表
|
|
HFMB HFUB | 6 | 16 | 20 | 25 | 30 | | 40 | | | | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3.2 | 0.45 | 3.3 |
8 | | 20 | | 30 | 35 | 40 | 50 | | | 3.5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4.5 | 0.5 | 3.9 |
10 | | | 25 | 30 | | 40 | 50 | 60 | | 4.5 | 16 | 10 | 8 | 5 | 6 | 0.6 | 3.4 |
12 | | | | 30 | | | 50 | | 80 | 5 | 18 | 12 | 10 | 6 | 7.2 | 0.75 | 4.8 |
16 | | | | | | 40 | | 60 | 80 | 6 | 24 | 16 | 14 | 8 | 10.7 | 1 | 9.6 |
带*符号L尺寸的ℓ为( )内的尺寸。kgf=N×0.101972