锁紧螺丝 角座型
商品
评价
详情
  • 锁紧螺丝 角座型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

锁紧螺丝 角座型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
前端球头硬度高、不易磨损。可用于对工件的夹紧和角度调整等。
产品特点
特点1: 螺丝前端为球头,因此针对斜面零部件或表面较粗糙有斜度的铸造件也可进行夹紧。
特点2: 可以通过螺丝高度的调节来对工件进行角度的调节。
特点3: 螺丝材质有SCM435以及SUS304两种可供选择,相对的球头材质为SUJ2和SUS440C。
特点4: 前端球头的硬度在55HRC以上,可以对工件进行反复安装定位。
特点5: 大部分型号为库存品,最快当天出货。
尺寸图
misumi RSM米思米锁紧螺栓M4~M16尺寸规格图
本产品的螺纹精度已通过相当于JIS6H的市售螺帽进行了合格判定。
由于本产品以夹紧工件为目的,因此前端球头不一定都会转动。
 (根据前端球头的铆接状况,球头有可转动和不可转动的。)
规格概述
Type主体球头型M选择L选择
角座型 相当材质 表面处理 材质 硬度
HFSMSCM435四氧化三铁保护膜SUJ255~60HRCM4~M1610~80
HFSUSUS304-SUS440C55HRC~
使用方法
图示用途
misumi HRSU米思米锁紧螺栓M4~M16使用方法大全用于工件的夹紧(针对斜面的产品)
 misumi HFSM米思米锁紧螺丝球头型M4~M10用途介绍通过锁紧螺丝的上下位置调整,来对工件的角度进行调整
使用案例
misumi HFSU米思米锁紧螺栓M4~M16使用方法大全
机构名称:
使用了锁紧螺丝和钢珠的角度调整机构

机构功能:
将树脂外壳置于检查位置,通过光电传感器检查树脂外壳孔是否正常。

锁紧螺丝的作用:
通过锁紧螺丝上下位置的变更,起到微量调节光电传感器发射角度的作用。
misumi HRSU米思米锁紧螺丝角座型M4~M10详细作用
了解详情,请点击inCADLibrary案例库
相关行业
电子电器 智能手机 医疗
misumi RSU米思米锁紧螺丝M4~M16 电子电器行业用 misumi RSU米思米锁紧螺丝M4~M16 智能手机行业用 misumi RSU米思米锁紧螺丝M4~M16 医疗行业用
机器人 半导体 锂电池
misumi RSM米思米锁紧螺栓M4~M16 机器人用 misumi RSM米思米锁紧螺栓M4~M16  半导体用 misumi RSM米思米锁紧螺栓M4~M160  锂电池用
注意事项
①如对防锈有要求,请优先选择不锈钢SUS304材质的产品
 表面处理和防锈方法请参考技术页面
②由于本产品以夹紧工件为目的,因此前端球头不一定都会转动。(根据前端球头的铆接状况,球头有可能不可转动。)
③角座型的半球在转动之后有时为球面,而不是平面。反转时请使用胶带与磁铁以使半球转动复原。另外,不希望反转时,请使用止转型。
相关文件
金属材料及表面处理的防锈性能请参考技术页面
螺纹详细参数请参考螺纹规格表
相关产品
调整螺栓 内六角孔型 滚花旋钮型 金属垫圈 普通级/精密级 尺寸自由指定型 轴销螺栓
misumi RSU米思米锁紧螺丝M4~M16 调整螺栓配合用 misumi RSU米思米锁紧螺丝M4~M16 金属垫圈用 misumi RSU米思米锁紧螺丝M4~M16 轴销螺栓配合用
代表型号:AJKTN10-80 代表型号:FWASB-D15.5-V5.5-T2.6 代表型号:DBTS6-3-10
优点:手动调节定位,长度可选 优点:可与螺丝配合,高精度,多种类 优点:精准定位,轴部精度高

尺寸图
misumi HRSM米思米锁紧螺丝M4~M10尺寸图纸
规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。
 型式(Type·M)-公称尺寸
 HFSM6-16

ML1AEBCd1d2SS1耐负载
(kN)
42.174322.520.80.31.3
52.48.5542.532.510.41.4
631065343.21.30.63.3
83.5138645.54.51.80.83.9
104.5161085762.30.83.4
12518121068.57.22.814.8
16624161481210.74.31.39.6
kgf=N×0.101972

■角座型(钢型・不锈钢型)
型式公称尺寸L
TypeM
HFSM
HFSU
41010
1212
1616
2020
2525
51212
1616
2020
2525
3030
61616
2020
2525
3030
4040
82020
3030
3535
4040
5050
102525
3030
4040
5050
6060
123030
5050
8080
164040
6060
8080
关于此商品的常见问题 (FAQ)
锁紧螺丝的种类?
根据拧紧方式不同,主要分为直柱型和螺栓型。根据使用方式不同,可分为球头型,角度型以及止转型。
锁紧螺丝是否有硬度?
球头部都有硬度,且硬度在55HRC以上,SCM435材质的商品,螺纹部也有硬度(38~43HRC),SUS304材质并无硬度。
锁紧螺丝一般与米思米销售的哪些零部件配套使用?
建议与螺帽、工件导块等配套使用。
锁紧螺丝的强度等级是多少?
该产品为调整用螺栓,并非紧固用螺栓,所以并无强度等级
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页