• 锁紧螺丝 防反转型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

锁紧螺丝 防反转型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
前端球头硬度高、不易磨损。可用于对工件的夹紧和角度调整等。
产品特点
特点1: 螺丝前端为球头,因此针对斜面零部件或表面较粗糙有斜度的铸造件也可进行夹紧。
特点2: 可以通过螺丝高度的调节来对工件进行角度的调节。
特点3: 螺丝材质有SCM435以及SUS304相当两种可供选择,相对的球头材质为SUJ2和SUS440C。
特点4: 前端球头的硬度在55HRC以上,可以对工件进行反复安装定位。
尺寸图
misumi FSMB米思米锁紧螺丝M6~M16尺寸规格图
本产品的螺纹精度已通过相当于JIS6H的市售螺帽进行了合格判定。
规格概述
・材质表
Type主体球头型ML选择
止转型 相当材质 表面处理 材质 硬度
FSMBSCM435四氧化三铁保护膜SUJ255~60HRC6~1610~50
FSUBSUS304相当-SUS440C55~60HRC
使用方法
图示用途
misumi RSU米思米锁紧螺栓M3~M16使用方法大全用于工件的夹紧(针对斜面的产品)
misumi FSM米思米锁紧螺丝球头型M3~M16用途介绍通过锁紧螺丝的上下位置调整,来对工件的角度进行调整
使用案例
misumi FSU米思米锁紧螺丝M3~M16使用方法大全
机构名称:
使用了锁紧螺丝和钢珠的角度调整机构

机构功能:
将树脂外壳置于检查位置,通过光电传感器检查树脂外壳孔是否正常。

锁紧螺丝的作用:
通过锁紧螺丝上下位置的变更,起到微量调节光电传感器发射角度的作用。

misumi RSUC米思米锁紧螺丝角座型M3~M16详细作用

了解详情,请点击inCADLibrary案例库
相关行业
电子电器 智能手机 医疗
misumi RSU米思米锁紧螺丝M3~M16 电子电器行业用 misumi RSU米思米锁紧螺丝M3~M16 智能手机行业用 misumi RSU米思米锁紧螺丝M3~M16 医疗行业用
机器人 半导体 锂电池
misumi RSM米思米锁紧螺丝M3~M16 机器人用 misumi RSM米思米锁紧螺丝M3~M16  半导体用 misumi RSM米思米锁紧螺丝M3~M160  锂电池用
注意事项
①如对防锈有要求,请优先选择不锈钢SUS304材质的产品
  表面处理和防锈方法请参考技术参数
②由于本产品以夹紧工件为目的,因此前端球头不一定都会转动。(根据前端球头的铆接状况,球头有可能不可转动。)
③角座型的半球在转动之后有时为球面,而不是平面。反转时请使用胶带与磁铁以使半球转动复原。另外,不希望反转时,请使用止转型。
相关文件
金属材料及表面处理的防锈性能
螺纹规格表
请参考防锈技术页面
请参考螺纹规格表
相关产品
调整螺栓 内六角孔型 滚花旋钮型 金属垫圈 普通级/精密级 尺寸自由指定型 轴销螺栓
misumi CLBU米思米轴承固定用套环 回转轴配合用 misumi CLBU米思米轴承固定用轴套 驱动轴配合用 misumi CLBU米思米轴承固定用垫圈 带轴承支座配合用
代表型号: AJKTN10-80 代表型号: FWASB-D15.5-V5.5-T2.6 代表型号: DBB4-3-4
优点: 手动调节定位,长度可选 优点: 配合螺丝 高精度 多种类 优点: 精准定位,轴部精度高

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
misumi FSMB米思米锁紧螺丝M6~M16尺寸规格图
本产品的螺纹精度已通过相当于JIS6H的市售螺帽进行了合格判定。
规格表
锁紧螺丝 防反转型/锯齿型 规格表
 
型式L选择d2BS2耐负载
(kN)
重量
(g)
TypeM
FSMB
FSUB
610 162025    3.233.50.453.31.5~4
81012 202530   4.545(2.5)0.53.92.5~9
10 12162025 35  656(3.5)0.63.45~16
12  1620 30 40 7.268(3)0.754.810~28
16   2025 35 5010.7810(3)18.922.5~48
带*符号L尺寸的ℓ为( )内的尺寸。 kgf=N×0.101972
材质规格
Type主体球头型ML选择
止转型 相当材质 表面处理 材质 硬度
FSMBSCM435四氧化三铁保护膜SUJ255~60HRC6~1610~50
FSUBSUS304相当-SUS440C55~60HRC
关于此商品的常见问题 (FAQ)
锁紧螺丝类产品有哪些种类?
根据拧紧方式不同,主要分为直柱型和螺栓型。根据使用方式不同,可分为球头型,角度型以及止转型。
锁紧螺丝是否有硬度?
球头部都有硬度,且硬度在55HRC以上,SCM435材质的商品,螺纹部也有硬度(38~43HRC),SUS304材质并无硬度。
锁紧螺丝一般与米思米销售的哪些零部件配套使用?
建议与螺帽、工件导块等配套使用。
锁紧螺丝的强度等级是多少?
该产品为调整用螺栓,并非紧固用螺栓,所以并无强度等级。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页