锁紧螺丝 角座型 全螺纹型
商品
评价
详情
  • 锁紧螺丝 角座型 全螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

锁紧螺丝 角座型 全螺纹型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
可用于对工件的夹紧和角度调整等。
产品特点
特点1:可以通过螺丝高度的调节来对工件进行角度的调节。
特点2:螺丝材质有SCM435以及SUS304两种可供选择。
特点3:大部分型号为库存品,最快当天出货。
尺寸图
misumi RSM米思米锁紧螺丝M3~M16尺寸规格图
本产品的螺纹精度已通过相当于JIS6H的市售螺帽进行了合格判定。
规格概述
・材质表
Type主体球头型ML选择
角座型 相当材质 硬度 表面处理 材质 硬度
FSMSCM43538~43HRC四氧化三铁保护膜SUJ255~60HRCM3~M165.2~53.3
FSUSUS304--SUS440C55HRC~
使用方法
图示用途
misumi RSU米思米锁紧螺栓M3~M16使用方法大全用于工件的夹紧(针对斜面的产品)
misumi FSM米思米锁紧螺丝球头型M3~M16用途介绍通过锁紧螺丝的上下位置调整,来对工件的角度进行调整
使用案例
misumi FSU米思米锁紧螺丝M3~M16使用方法大全
机构名称:
使用了锁紧螺丝和钢珠的角度调整机构

机构功能:
将树脂外壳置于检查位置,通过光电传感器检查树脂外壳孔是否正常。

锁紧螺丝的作用:
通过锁紧螺丝上下位置的变更,起到微量调节光电传感器发射角度的作用。

misumi RSUC米思米锁紧螺丝角座型M3~M16详细作用

了解详情,请点击inCADLibrary案例库
相关行业
电子电器 智能手机 医疗
misumi RSU米思米锁紧螺丝M3~M16 电子电器行业用 misumi RSU米思米锁紧螺丝M3~M16 智能手机行业用 misumi RSU米思米锁紧螺丝M3~M16 医疗行业用
机器人 半导体 锂电池
misumi RSM米思米锁紧螺丝M3~M16 机器人用 misumi RSM米思米锁紧螺丝M3~M16  半导体用 misumi RSM米思米锁紧螺丝M3~M160  锂电池用
注意事项
①如对防锈有要求,请优先选择不锈钢SUS304材质的产品
  表面处理和防锈方法请参考技术参数
②由于本产品以夹紧工件为目的,因此前端球头不一定都会转动。(根据前端球头的铆接状况,球头有可能不可转动。)
③角座型的半球在转动之后有时为球面,而不是平面。反转时请使用胶带与磁铁以使半球转动复原。另外,不希望反转时,请使用止转型。
相关文件
金属材料及表面处理的防锈性能
螺纹规格表
请参考防锈技术页面
请参考螺纹规格表
相关产品
调整螺栓 内六角孔型 滚花旋钮型 金属垫圈 普通级/精密级 尺寸自由指定型 轴销螺栓
misumi CLBU米思米轴承固定用套环 回转轴配合用 misumi CLBU米思米轴承固定用轴套 驱动轴配合用 misumi CLBU米思米轴承固定用垫圈 带轴承支座配合用
代表型号: AJKTN10-80 代表型号: FWASB-D15.5-V5.5-T2.6 代表型号: DBB4-3-4
优点: 手动调节定位,长度可选 优点: 配合螺丝 高精度 多种类 优点: 精准定位,轴部精度高

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
misumi RSM米思米锁紧螺丝M3~M16尺寸图纸
本产品的螺纹精度已通过相当于JIS6H的市售螺帽进行了合格判定。
规格表
型式 L选择 d2 B S1 耐负载
(kN)
重量
(g)
Type M
FSM
FSU
4 6 10 16     2 2 2 0.3 1.3 0.4~1
5 8 12 20     2.5 2.5 0.4 1.4 0.8~2.3
6 10 16 20 25   3.2 3 3.5 0.6 3.3 1.5~4
8 10 12 20 25 30 4.5 4 5(2.5) 0.8 3.9 2.5~9
10 12 16 20 25 35 6 5 6(3.5) 0.8 3.4 5~16
12 16 20 30 40   7.2 6 8(3) 1 4.8 10~28
FSM 16 20 25 35 50   10.7 8 10(3) 1.3 8.9 22~48
带*符号L尺寸的ℓ为( )内的尺寸。 kgf=N×0.101972
材质规格
Type 主体 球头型 M L选择
角座型 相当材质 硬度 表面处理 材质 硬度
FSM SCM435 38~43HRC 四氧化三铁保护膜 SUJ2 55~60HRC M3~M16 5.2~53.3
FSU SUS304 - - SUS440C 55HRC~
关于此商品的常见问题 (FAQ)
锁紧螺丝类产品有哪些种类?
根据拧紧方式不同,主要分为直柱型和螺栓型。根据使用方式不同,可分为球头型,角度型以及止转型。
锁紧螺丝是否有硬度?
球头部都有硬度,且硬度在55HRC以上,SCM435材质的商品,螺纹部也有硬度(38~43HRC),SUS304材质并无硬度。
锁紧螺丝一般与米思米销售的哪些零部件配套使用?
建议与螺帽、工件导块等配套使用。
锁紧螺丝的强度等级是多少?
该产品为调整用螺栓,并非紧固用螺栓,所以并无强度等级。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页