Type | 材质 | 表面处理 | ||
H尺寸选择 | H尺寸指定型 | |||
AJSC | AJSB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | |
AJSCM | AJSBM | 无电解镀镍 | ||
AJSCS | - | SUS304 | - |
调整螺栓用固定块的安装方法 | 安装详解 |
用固定块固定调整螺栓,拧入需进行位置调整的工件。可通过旋转螺丝,使工件双向移动。 了解详情请点击此处 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
调整螺栓 内六角孔型 | 经济型 浮动接头 | 经济型 浮动接头固定座组件 | ||
代表型号:AJKTN10-80 | 代表型号:C-FJR5-0.8 | 代表型号:C-FJRHA4-0.7 |
型式 | H | d | H1 | T | W | P | H2 | d1 | ||||||
选择型 | 指定型 指定单位1mm |
|||||||||||||
Type | No. | |||||||||||||
(H尺寸选择型) AJSC AJSCM AJSCS (H尺寸指定型) AJSB AJSBM |
3 | 15 | 20 | 10~40 | 2.5 | 5 | 7 | 26 | 16 | 4 | 4 | |||
4 | 15 | 20 | 3.5 | |||||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 4.5 | 6 | 9 | 32 | 20 | 5 | 6 | ||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5.5 | |||||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 40 | 7.5 | 8 | 12 | 38 | 26 | 6 | 7 | |||
10 | 25 | 30 | 40 | 15~80 | 9.5 | 10 | 16 | 50 | 32 | 9 | 9.5 | |||
12 | 25 | 30 | 40 | 11.5 | 11 | 19 | 65 | 40 | 12 | 11.5 | ||||
16 | 25 | 30 | 40 | 15.5 |
Type | 材质 | 表面处理 | ||
H尺寸选择 | H尺寸指定型 | |||
AJSC | AJSB | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 | |
AJSCM | AJSBM | 无电解镀镍 | ||
AJSCS | - | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|